Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
45216 |
58078-3 |
69355 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible avec connecteurs | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,658.83 € | 1 | 15 jours | Connecteur d'extrémité | 2.10 | 45216 | 0.303 | 45216 | ||
1,105.16 € | 1 | 22 jours | Embase à lame plate 2,8 mm|Embase à lame plate 4,8 mm|Embase à lame plate 6,3 mm | - | 58078-3 | - | 58078-3 | ||
3,000.48 € | 1 | 15 jours | Borne à anneau|connecteur bout à bout | 10.40 | 69355 | 6.70 | 69355 |
Loading...
Couleur | Noir | Type de produit | Outil de sertissage | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec connecteurs
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles