Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Classe d’isolation | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Courant de sortie (mA) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Indice de protection | Courant secondaire (A) | Courant secondaire (mA) | Marque d’essai | Tension d’essai (V) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 125 | 2 x 6 V AC | - | - | 6 | 1.50 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/6 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 93 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 1.50 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/8 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 83 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 1.50 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/9 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 62 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 1.50 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/12 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 50 | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 1.50 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/15 | 80.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 29 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 191 | 2 x 6 V AC | - | - | 6 | 2.30 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/6 | 110.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 29 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 127 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 2.30 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/9 | 110.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 29 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 95 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 2.30 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/12 | 110.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 29 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 76 | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 2.30 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/15 | 110.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 29 | 27.3 | +70 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 47 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 2.30 | 32.3 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/24 | 110.0 | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 30.8 | 35 | +50 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 177 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 3.20 | 41 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 3.2/2/9 | 170.0 | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 30.8 | 35 | +50 | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B, UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 133 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 3.20 | 41 | II (préparé) | - | - | - | - | AVB 3.2/2/12 | 170.0 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 17.6 | 44 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 83 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 2 | 53 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 2/12 | 120.0 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 66 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 222 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 4|4 | - | - | - | 2 x 222 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 4/9 | 150.0 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 19.6 | 44 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 111 | 2 x 18 V AC | - | - | 18 | 4 | 53 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 4/18 | 150.0 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 500 | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 6|6 | - | - | - | 2 x 500 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/6 | 180.0 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 22.6 | 44 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 0.375 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 6 | 53 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 6/8 | 180.0 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 333 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 | 9 | 6|6 | - | - | - | 2 x 333 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/9 | 180.0 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 250 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 6|6 | - | - | - | 2 x 250 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/12 | 180.0 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 200 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 6|6 | - | - | - | 2 x 200 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/15 | 180.0 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 166 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 6|6 | - | - | - | 2 x 166 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/18 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 28.6 | 44 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | - | 2 x 6 V AC | - | - | 6 | 8 | 53 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 8/6 | 250.0 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 76 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 333 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 8|8 | - | - | - | 2 x 333 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 8/12 | 250.0 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 76 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 266 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 8|8 | - | - | - | 2 x 266 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 8/15 | 250.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 76 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 222 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 8|8 | - | - | - | 2 x 222 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 8/18 | 250.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 833 | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 10|10 | - | - | - | 2 x 833 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/6 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 22.8 | 57 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 625 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 10 | 68 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 10/8 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 555 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 10|10 | - | - | - | 2 x 555 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/9 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 415 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 10|10 | - | - | - | 2 x 415 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/12 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 333 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 10|10 | - | - | - | 2 x 333 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/15 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.16 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 14|14 | - | - | 2 x 1.16 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/6 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 777 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 14|14 | - | - | - | 2 x 777 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/9 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 583 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 14|14 | - | - | - | 2 x 583 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/12 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 466 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 14|14 | - | - | - | 2 x 466 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/15 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 388 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 14|14 | - | - | - | 2 x 388 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/18 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 24.4 | 57 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 291 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 14 | 68 | II (préparé) | - | - | UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 14/24 | 320.0 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.5 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 18|18 | - | - | 2 x 1.5mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/6 | 380.0 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 27.6 | 57 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 1125 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 18 | 68 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 18/8 | 380.0 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 18|18 | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/9 | 380.0 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 750 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 18|18 | - | - | - | 2 x 750 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/12 | 380.0 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 27.6 | 57 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 800 | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 18 | 68 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 18/15 | 380.0 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 27.6 | 57 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 500 | 2 x 18 V AC | - | - | 18 | 18 | 68 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 18/18 | 380.0 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 27.6 | 57 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 375 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 18 | 68 | II (préparé) | - | - | UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 18/24 | 380.0 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 12 V AC | 2 x 12 | - | 12 | 24|24 | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 24/12 | 450.0 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 666 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 24|24 | - | - | - | 2 x 666 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 24/18 | 450.0 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 2.5 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 30|30 | - | - | 2 x 2.5 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/6 | 530.0 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.66 | - | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 30|30 | - | - | 2 x 1.66 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/9 | 530.0 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.25 | - | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 30|30 | - | - | 2 x 1.25 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/12 | 530.0 | |
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 30|30 | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/15 | 530.0 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 115 | - | - | - | Soudage | Broche à souder pour cartes conductrices | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 833 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 30|30 | - | - | - | 2 x 833 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/18 | 530.0 | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 39 | 70 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 2.33 | - | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 42 | 83.5 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 42/9 | 720.0 | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 39 | 70 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.75 | - | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 42 | 83 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 42/12 | 720.0 | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 39 | 70 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.4 | - | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 42 | 83.5 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 42/15 | 720.0 | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 39 | 70 | - | Soudage | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.66 | - | 2 x 18 V AC | - | - | 18 | 42 | 83.5 | II (préparé) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | FL 42/18 | 720.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 58 | 1 x 6 V AC | 6 V/ | - | 6 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/6 | 20.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 39 | 1 x 9 V AC | 9 V | - | 9 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/9 | 20.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 29 | 1 x 12 V AC | 12 V | - | 12 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/12 | 20.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 19 | 1 x 18 V AC | 18 V | - | 18 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/18 | 20.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 2 | - | 58 | 2 x 6 V AC | 2 x 6 V | - | 6 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/2/6 | 20.0 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | +70 | Soudage | Broches à souder carte CI | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 2 | - | 39 | 2 x 9 V AC | 2 x 9 {V} | - | 9 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/2/9 | 20.0 |
Loading...
Fréquence(Hz) | 50 - 60 | Type de produit | Transformateur à montage sur carte CI | Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension principale(V)
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Connexion (composants)
Connexions
Rendement(%)
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Classe d’isolation
Nbre d’entrées(x)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie(A)
Courant de sortie(mA)
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie
Tension de sortie(V)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Puissance(VA)
Dimension produit (longueur)(mm)
Indice de protection
Courant secondaire(A)
Courant secondaire(mA)
Marque d’essai
Tension d’essai(V)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles