Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension principale (V) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Connexions | Type de conception | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Tension d’entrée (V) | Classe d’isolation | Type de montage | Nbre d’entrées (x) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (A) | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (V) | Tension de sortie (min.) (V AC) | Puissance (VA) | Dimension produit (longueur) (mm) | Normes | Marque d’essai | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Disponible | 41 jours | 230 | 166 | 200 | +40 | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé, en boîtier métal | 95 | 230 | 1 x 230 V | 230 | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 2 | 4.34 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 1000 | 283 | Selon IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570, partie 2-4 | VDE | TIM 1000 | 17100.0 | |
240.48 € | 1 | Disponible | 19 jours | 230 | 150 | - | +40 | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé, en boîtier métal | 92 | 230 | 1 x 230 V | 230 | B | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 2 | 2.17 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 500 | 283 | Selon IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570, partie 2-4 | VDE | TIM 500 | 9100.0 | |
315.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | 166 | 200 | +40 | Bornes à vis | Bornes à vis | Encapsulé, en boîtier métal | 94 | 230 | 1 x 230 V | 230 | - | Pièce en L|Rail DIN | 1 | 2 | 3.47 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 800 | 283 | Selon IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570, partie 2-4 | VDE | TIM 800 | - | |
377.13 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 220 | 125 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 4.35 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1000 | 150 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 1-4-23 | 9100.0 | |
431.79 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 230 | 145 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 6.95 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1600 | 160 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 1.6-4-23 | 13800.0 | |
486.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 260 | 145 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 1 | 38.09 | 1 x 42 V AC | - | 42 | 1600 | 160 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 1.6-4-42 | 13800.0 | |
519.24 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 245 | 140 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 8.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 2000 | 175 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 2-4-23 | 17000.0 | |
611.07 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 315 | 155 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 10.80 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 2500 | 200 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 2.5-4-23 | 18500.0 | |
683.21 € | 1 | Disponible | 41 jours | - | 310 | 155 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 1 | 59.50 | 1 x 42 V AC | - | 42 | 2500 | 200 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 2.5-4-42 | 21000.0 | |
611.07 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 315 | 155 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 219|241 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 104 | 2 x 24 V AC | - | 24 | 2500 | 200 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 2.5-23-24 | 20000.0 | |
519.24 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 285 | 140 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 219|241 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 1 | 83.30 | 1 x 24 V AC | - | 24 | 2000 | 175 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 2-23-24 | 17000.0 | |
632.93 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 275 | 165 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 13.10 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 3000 | 200 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 3-4-23 | 24000.0 | |
632.93 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 275 | 165 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 13.10 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 3000 | 200 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 3-5-23 | 24000.0 | |
632.93 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 275 | 165 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 13.10 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 3000 | 200 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 3-44-23 | 24000.0 | |
709.44 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 335 | 165 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 17.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 4000 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 4-4-23 | 31000.0 | |
709.44 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 335 | 165 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 17.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 4000 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 4-5-23 | 31000.0 | |
709.44 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 335 | 165 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 17.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 4000 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 4-44-23 | 31000.0 | |
901.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 335 | 165 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 21.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 5000 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 5-4-23 | 39000.0 | |
901.84 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 335 | 195 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 21.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 5000 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 5-5-23 | 39000.0 | |
901.84 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 335 | 195 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 21.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 5000 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 5-44-23 | 39000.0 | |
1,098.61 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 335 | 210 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 27.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 6300 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 6.3-5-23 | 48000.0 | |
1,098.61 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 335 | 210 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 27.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 6300 | 240 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 6.3-44-23 | 48000.0 | |
2,257.33 € | 1 | Disponible | 33 jours | - | 460 | 250 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 54.34 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 12500 | 320 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 12.5-4-23 | 105000.0 | |
3,153.72 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 470 | 280 | +40 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | - | 2 | 86.90 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 20000 | 320 | VDE 0570, partie 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT1 20-4-23 | 133000.0 | |
381.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 215 | 125 | +50 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | 3 | 3 | 1.52 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 1000 | 267 | VDE 0570, partie 2-4 DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT3 1-4-4 | 15000.0 | |
676.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 250 | 165 | +50 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L|Rail DIN | 3 | 3 | 3.80 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2500 | 315 | VDE 0570, partie 2-4 DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT3 2.5-4-4 | 32000.0 | |
2,502.20 € | 1 | Disponible | 34 jours | - | 400 | 222 | +50 | Borne à vis|Prise mâle CEE type C 7/16 6,3 mm | - | Ouvert | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pièce en L | 3 | 3 | 19 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 12500 | 480 | VDE 0570, partie 2-4 DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 n° 66 | - | TT3 12.5-4-4 | 115000.0 |
Loading...
Fréquence(Hz) | 50 - 60 | Type de produit | Transformateur d’isolement | Indice de protection | I |
---|---|---|---|---|---|
Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension principale(V)
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Connexion (composants)
Connexions
Type de conception
Rendement(%)
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Tension d’entrée(V)
Classe d’isolation
Type de montage
Nbre d’entrées(x)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie(A)
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie(V)
Tension de sortie (min.)(V AC)
Puissance(VA)
Dimension produit (longueur)(mm)
Normes
Marque d’essai
Type (du fabricant)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles