Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Connexion (composants) | Type de conception | Rendement (%) | Tension de décalage d’entrée (V) | Tension d’entrée (nombre x tension) | Type de montage | Tension de sortie (nombre x tension) | Tension de sortie (min.) (V) | Puissance (VA) | Indice de protection | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | 22 jours | 79 | 62 | 78 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 60/20 | 0.74 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 25 | IP00 | 4 AT THE 2342-4 TN00-0EB0 | ||
78.43 € | 1 | 13 jours | 79 | 62 | 78 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 60/20 | 0.74 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 230 V | 230 | 25 | IP00 | 4 AT THE 2342-4 TT10-0FA0 | ||
78.43 € | 1 | 13 jours | 79 | 62 | 78 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 60/20 | 0.74 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée | 1 x 24 V | 24 | 25 | IP00 | 4 AT THE 2342-5 TO00-0EA0 | ||
91.49 € | 1 | 22 jours | 79 | - | 78 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 60/20 | 0.74 | 230 | 1 x 230 V | Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 40 | IP00 | 4 AT THE 2342-5 TO00-0EB0 | ||
78.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 79 | 62 | 78 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 60/20 | 0.74 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée | 1 x 230 V | 230 | 25 | IP00 | 4 AT THE 2342-5 AT10-0FA0 | |
100.21 € | 1 | 22 jours | - | 68 | - | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 66/22 | 0.76 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 40 | IP00 | 4 AT THE 2642-4 TN00-0EB0 | ||
87.39 € | 1 | 33 jours | - | 68 | - | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 66/22 | 0.76 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 230 V | 230 | 40 | IP00 | 4 AT THE 2642-4 TT10-0FA0 | ||
87.39 € | 1 | 13 jours | - | 68 | - | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 66/22 | 0.76 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée | 1 x 24 V | 24 | 40 | IP00 | 4 AT THE 2642-5 TO00-0EA0 | ||
87.39 € | 1 | 27 jours | - | 68 | - | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 66/22 | 0.76 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée | 1 x 230 V | 230 | 40 | IP00 | 4 AT THE 2642-5 AT10-0FA0 | ||
114.37 € | 1 | Disponible | 21 jours | 98 | 86 | - | +40 | Connecteur à cage | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FA1 | |
102.39 € | 1 | 13 jours | 98 | 86 | - | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 42 V | 42 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-4 TV00-0EA0 | ||
104.57 € | 1 | Disponible | 32 jours | 98 | 86 | - | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 63 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 AV00-0EA0 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 22 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Connecteur à cage | EI 84/42 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-4 TN00-0EA1 | |
289.68 € | 1 | Disponible | 22 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/42 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 24 V | 24 | 90 | IP23 | 4 AT THE 3442-4 TN00-0EC0 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/42 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-4 TT10-0FA0 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 27 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Connecteur à cage | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 AT10-0FA1 | |
311.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 80 | IP54 | 4 AT THE 3442-5 à 10-0 FD0 | |
125.27 € | 1 | Disponible | 21 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Connecteur à cage | EI 84/42 | 0.86 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 CT10-0FA1 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 21 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/42 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 110 V | 110 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 FJ10-0FA0 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 21 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/42 | 0.86 | 725|690|655 | 1 x 725 V. 690 V. 655 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 MT10-0FA0 | |
169.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/42 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 DN00-0EA0 | |
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/42 | 0.86 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 100 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 ED40-0 FA0 | |
169.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 98 | 86 | 102 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 84/42 | 0.86 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 100 | IP00 | 4 AT THE EN 3442-800-0EA0 | |
333.41 € | 1 | 22 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 110 V | 110 | 145 | IP23 | 4 AT THE 3842-4 TJ10-0FC0 | ||
147.05 € | 1 | Disponible | 32 jours | 106 | 98 | 104 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 110 V | 110 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 AJ10-0FA0 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 98 | 104 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 TO00-0EA0 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 98 | 104 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/44 | 0.86 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 CT10-0FA0 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 27 jours | 106 | 98 | 104 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/44 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 FT10-0FA0 | |
147.05 € | 1 | Disponible | 26 jours | 106 | 98 | 104 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/44 | 0.86 | 725|690|655 | 1 x 725 V. 690 V. 655 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 MT10-0FA0 | |
196.75 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 98 | 104 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/44 | 0.86 | 440|400|230 | 1 x 440 V. 400 V. 230 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 160 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 MD40-0 FA0 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 33 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 110 V | 110 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-4 TJ10-0FA0 | |
420.87 € | 1 | Disponible | 21 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 110 V | 110 | 200 | IP54 | 4 AT THE 4042-4 TJ10-0FD0 | |
218.63 € | 1 | Disponible | 22 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Connecteur à cage | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-4 TN00-0EA1 | |
425.23 € | 1 | Disponible | 21 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 24 V | 24 | 200 | IP54 | 4 AT THE 4042-4 TN00-0ED0 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-4 TT10-0FA0 | |
388.07 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 230 V | 230 | 225 | IP23 | 4 AT THE 4042-4 TT10-0FC0 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 27 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 42 V | 42 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-4 TV00-0EA0 | |
256.88 € | 1 | Disponible | 21 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 48 V | 48 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-4 TX00-0FA0 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 26 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 110 V | 110 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 AJ10-0FA0 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 TO00-0EA0 | |
425.23 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée | 1 x 24 V | 24 | 200 | IP54 | 4 AT THE 4042-5 TO00-0ED0 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 AT10-0FA0 | |
403.37 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée | 1 x 230 V | 230 | 225 | IP23 | 4 AT THE 4042-5 à 10-0 FC0 | |
409.93 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée | 1 x 230 V | 230 | 200 | IP54 | 4 AT THE 4042-5 à 10-0 FD0 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 26 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 AV00-0EA0 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 CT10-0FA0 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 FT10-0FA0 | |
213.16 € | 1 | Disponible | 22 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 693|660|627 | 1 x 693 V. 660 V. 627 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 LT10-0FA0 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 725|690|655 | 1 x 725 V. 690 V. 655 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V | 230 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 MT10-0FA0 | |
403.37 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 725|690|655 | 1 x 725 V. 690 V. 655 V | Fixation vissée | 1 x 230 V | 230 | 225 | IP23 | 4 AT THE 4042-5 MT10-0FC0 | |
267.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 DD40-0 FA0 | |
490.83 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 200 | IP54 | 4 AT THE 4042-8 DD40-0 FD0 | |
267.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 DN00-0EA0 | |
262.35 € | 1 | 12 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 ED40-0 FA0 | ||
256.88 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 250 | IP00 | 4 AT THE EN 4042-800-0EA0 | |
235.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 JD40-0 FA0 | |
213.16 € | 1 | Disponible | 13 jours | 106 | 98 | 118 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 96/58 | 0.89 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Fixation vissée|Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 250 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 JN00-0EA0 | |
229.55 € | 1 | Disponible | 27 jours | 111 | 107 | 120 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 105/60 | 0.9 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 110 V | 110 | 315 | IP00 | 4 AT THE 4342-4 TJ10-0FA0 | |
256.88 € | 1 | Disponible | 26 jours | 111 | 107 | 120 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 105/60 | 0.9 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Rail DIN | 1 x 24 V | 24 | 315 | IP00 | 4 AT THE 4342-4 TN00-0EB0 | |
431.79 € | 1 | Disponible | 21 jours | - | 244 | 230 | +40 | Vis|Fiche mâle 7/16 CEE | EI 105/60 | 0.9 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Fixation vissée | 1 x 24 V | 24 | 268 | IP23 | 4 AT THE 4342-4 TN00-0EC0 |
Loading...
Fréquence(Hz) | 50-60 | Nbre d’entrées(x) | 1 | Nbre de sorties(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Transformateur |
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Connexion (composants)
Type de conception
Rendement(%)
Tension de décalage d’entrée(V)
Tension d’entrée (nombre x tension)
Type de montage
Tension de sortie (nombre x tension)
Tension de sortie (min.)(V)
Puissance(VA)
Indice de protection
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles