Référence fabricant: 800055
Marque: JST
Prix: 0.12 €
Délai de livraison: 3 jours
Number of Positions: 2
Connector Type: Prise femelle, rectiligne
Surface de contact de la carte: -
Razccordement (composants): -
Sens du connecteur: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
800055
Référence pièce
|
---|
800055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Positions | Connector Type | Surface de contact de la carte | Razccordement (composants) | Sens du connecteur | Matériau des contacts | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Diamètre de broche (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | Prise femelle, rectiligne | - | - | - | Alliage de cuivre | 800055 | 2 | - | - | 2 | 7.3 | Boîtier de connexion femelle - câble | XHP-2 |
Loading...
Matériau du corps de palier | Polyamide | Couleur | Écru | Raccordement | Sertissage |
---|---|---|---|---|---|
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil | Entraxe des contacts(mm) | 2.50 |
Section(mm²) | 0.08 -0.33 | Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide |
Matériau (détails) | PA 66 UL94V-0 | Courant nominal(A) | 3 | Courant nominal (détails)(A) | 3 |
Tension nominale (détails)(V AC) | 250 | Nbre de rangées | 1 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 10.4 |
Dimension produit (largeur)(mm) | 5.75 | Conforme RoHS | Oui | Série (connecteurs) | XH |
Type (divers) | Bande de goupille de connecteur. Droit |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier série XH, le numéro d'article est le suivant: 800055.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 800055.
Configurer
Propriétés de base
Surface de contact de la carte
Razccordement (composants)
Sens du connecteur
Diamètre de broche(mm)
Forme de broche
Type
Number of Positions
Connector Type
Matériau des contacts
N° de pièce du fabricant
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
800139 |
800140 |
800170 |
800184 |
800194 |
800260 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Number of Positions | Connector Type | Surface de contact de la carte | Razccordement (composants) | Sens du connecteur | Matériau des contacts | N° de pièce du fabricant | Nombre de broches | Diamètre de broche (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Prise femelle, rectiligne | - | - | - | Alliage de cuivre | 800139 | 3 | - | - | 3 | 9.8 | Boîtier de connexion femelle - câble | XHP-3 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | Prise femelle, rectiligne | - | - | - | Alliage de cuivre | 800140 | 4 | - | - | 4 | 12.3 | Boîtier de connexion femelle - câble | XHP-4 | |
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Prise femelle, rectiligne | - | - | - | Alliage de cuivre | 800170 | 6 | - | - | 6 | 17.3 | Boîtier de connexion femelle - câble | XHP-6 | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Impression | Perpendiculaire (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800184 | 3 | 0.64 | Carrée | 3 | 9.9 | Barrette à goupille (standard) | B3B-XH-A (LF)(SN) | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | Barrette à broches, rectiligne | Étamé | Impression | Perpendiculaire (à la carte CI) | Bronze phosphoreux | 800194 | 6 | 0.64 | Carrée | 6 | 17.4 | Barrette à goupille (standard) | 800194 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | Prise femelle, rectiligne | - | - | - | Alliage de cuivre | 800260 | 8 | - | - | 8 | 22.3 | Boîtier de connexion femelle - câble | XHP-8 |