Référence fabricant: AR 14 HZL-TT
Marque: ASSMANN WSW
Prix: 0.43 €
Délai de livraison: 3 jours
Component features: Precision contacts
Contact spacing: 7.62 mm
Max. temperature: 105 °C
Min. temperature: -40 °C
Number of pins: 14
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AR 14 HZL-TT
Référence pièce
|
---|
AR 14 HZL-TT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Component features | Contact spacing (mm) | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Number of pins | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Precision contacts | 7.62 | 105 | -40 | 14 | 10.16 | 17.78 | IC socket | AR 14 HZL-TT |
Loading...
Material | PBT | RoHS-compliant | Yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Prise IC, le numéro d'article est le suivant: AR 14 HZL-TT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AR 14 HZL-TT.
Configurer
Propriétés de base
Component features
Contact spacing(mm)
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Number of pins
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Product type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A 18-LC-TT |
A 20-LC-TT |
A 28-LC-TT |
AR 14-ST/T |
AR 16 HZL-TT |
AR 16-ST/T |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Component features | Contact spacing (mm) | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Number of pins | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7.62 | 85 | -25 | 18 | 10.16 | 22.86 | IC socket | A 18-LC-TT | |
0.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7.62 | 85 | -25 | 20 | 10.16 | 25.4 | IC socket | A 20-LC-TT | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 15.24 | 85 | -25 | 28 | 17.78 | 35.56 | IC socket | A 28-LC-TT | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7.62 | 125 | -55 | 14 | 10.16 | 17.78 | IC adapter socket | AR 14-ST/T | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Precision contacts | 7.62 | 105 | -40 | 16 | 10.16 | 20.32 | IC socket | AR 16 HZL-TT | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7.62 | 125 | -55 | 16 | 10.16 | 20.32 | IC adapter socket | AR 16-ST/T |