Référence fabricant: 1366933
Marque: TRU COMPONENTS
Prix: 2.37 €
Délai de livraison: 3 jours
Espacement des contacts: 7.62 mm
Matériau: -
Température max.: +70 °C
Nombre de broches: 14
Dimension produit (largeur): 14.9 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1366933
Référence pièce
|
---|
1366933 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Espacement des contacts (mm) | Matériau | Température max. (°C) | Nombre de broches | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.62 | - | +70 | 14 | 14.9 | 32.6 | Prise femelle pour test carte IC | - |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Conforme RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle pour test carte IC, le numéro d'article est le suivant: 1366933.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1366933.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Type
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Nombre de broches
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type de produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1586537 |
1586538 |
1586540 |
1586551 |
1586552 |
1586553 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Espacement des contacts (mm) | Matériau | Température max. (°C) | Nombre de broches | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | 3 jours | 7.62 | PBT | 85 | 6 | 10.16 | 7.62 | Connecteur femelle IC | A 06-LC-TT | ||
0.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.62 | PBT | 85 | 20 | 10.16 | 25.4 | Connecteur femelle IC | A 20-LC-TT | |
0.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.62 | PBT | 85 | 28 | 10.16 | 35.56 | Connecteur femelle IC | A 28-LC/7-T | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.62 | PBT | 85 | 8 | 10.16 | 10.16 | Connecteur femelle IC | A 08-LC-TT | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.62 | PBT | 85 | 14 | 10.16 | 17.78 | Connecteur femelle IC | A 14-LC-TT | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7.62 | PBT | 85 | 16 | 10.16 | 20.32 | Connecteur femelle IC | A 16-LC-TT |