Gmc-I labkon P800

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K159A

Référence pièce
K159A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,965.16 €

1 Disponible 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de bloc d’alimentation sur table Programmable Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Tension d’entrée (LOV)(V AC) 230|115
Équilibre de charge 3 mV Commande secteur 2 mV Alimentation secteur IEC 320 C14
Courant de sortie max.(A) 10 Nbre de sorties(x) 1 Courant de sortie (min.)(A) 0.001
Tension de sortie (min.)(V) 0.001 Tension de sortie (max.)(V DC) 80 Puissance(W) 800
Dimension produit (hauteur)(mm) 110 Dimension produit (largeur)(mm) 226 Dimension produit (longueur)(mm) 414
Type de produit Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) Ondulation résiduelle(mV) 16 Technologie (blocs d’alim.) SMPSU
Type (du fabricant) LABKON P800 80V 10A Poids(g) 5500.0

Vous vous trouvez sur la page de Gmc-I labkon P800, le numéro d'article est le suivant: K159A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K159A.

Assistance technique