Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FSP 1204 |
FSP 1207 |
FSP 1212 |
FSP 1225 |
FSP 1235 |
FSP 2405 |
FSP 2410 |
FSP 2420 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexions | Courant de sortie max. (A) | Courant de sortie (min.) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Alimentation (W) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | Tension d’entrée | Courant de sortie (détails) (A) | Capacité en sortie (W) | Tension de sortie (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | Prise femelle 4 mm | 4 | 4 | 15 | 11 | 60|60 | 50 | 150 | 118 | FSP 1204 | 600.0 | 230 V/AC | 4 | 60 | 11 - 15 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prises femelles 4 mm + prise type allume-cigare de voiture | 7 | 7 | 15 | 11 | 105|105 | 50 | 150 | 118 | FSP 1207 | 600.0 | 230 V AC | 7 | 105 | 11 - 15 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prise femelle 4 mm | 12 | 12 | 15 | 11 | 180|180 | 60 | 207 | 133 | FSP 1212 | 1200.0 | 230 V/AC | 12 | 180 | 11 - 15 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prises 4 mm + bornes à vis | 25 | 25 | 15 | 11 | 375|375 | 66 | 240 | 155 | FSP 1225 | 2000.0 | 230 V/AC | 25 | 375 | 11 - 15 | |
256.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prises 4 mm + bornes à vis | 35 | 35 | 15 | 11 | 525|525 | 91 | 252 | 202 | FSP 1235 | 3200.0 | 230 V AC | 35 | 525 | 11 - 15 | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prise femelle 4 mm | 5 | 5 | 29 | 24 | 145|145 | 60 | 207 | 133 | FSP 2405 | 1200.0 | 230 V/AC | 5 | 145 | 24 - 29 | |
180.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prises 4 mm + bornes à vis | 10 | 10 | 29 | 24 | 240|240 | 66 | 240 | 155 | FSP 2410 | 2000.0 | 230 V/AC | 10 | 240 | 24 - 29 | |
256.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Prises 4 mm + bornes à vis | 20 | 20 | 29 | 24 | 540|540 | 91 | 252 | 202 | FSP 2420 | 3200.0 | 230 V/AC | 20 | 540 | 24 - 29 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Nbre de sorties(x) | 1 | Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension fixe) |
---|---|---|---|---|---|
Type d’alimentation | Mode commuté | La technologie (PSU) | SMPSU |
Configurer
Propriétés de base
Connexions
Courant de sortie max.(A)
Courant de sortie (min.)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Alimentation(W)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Tension d’entrée
Courant de sortie (détails)(A)
Capacité en sortie(W)
Tension de sortie(V DC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles