Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | Connexions | Entrées | Plage de tension d’entrée (V AC) | Interfaces (composants) | Équilibre de charge | Contrôle secteur | Courant de sortie max. (A) | Nbre de sorties (x) | Courant de sortie (min.) (A) | Courant de sortie 1 (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie 1 (V DC) | Alimentation (W) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type d’alimentation | Ondulation résiduelle (mV) | La technologie (PSU) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Poids (g) | Caractéristiques de l’alimentation de banc | Service d’étalonnage | Tension d’entrée (LOV) (V AC) | Contrôle secteur (%) | Alimentation secteur | Température max. (°C) | Température min. (°C) | MTBF (h) | Courant de sortie 2 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (max.) (A) | Courant de sortie 3 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (min.) (A) | Courant de sortie 2 (A) | Courant de sortie 3 (A) | Sortie (adaptateurs secteur) | Capacité en sortie (W) | Tension de sortie 1 (V) | Tension de sortie 3 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (min.) (V DC) | Tension de sortie 2 (max.) (V DC) | Tension de sortie 2 (V DC) | Tension de sortie 3 (V DC) | Tension de sortie 3 (min.) (V DC) | Taille du produit (longueur) (mm) | Ondulation résiduelle (mVpp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prises femelles de sécurité 4mm | - | - | USB | < 120 mVpp | 10 mV | 20 | 1 | 0.01 | - | 42 | 0.02 | - | 320 | 90 | - | 200 | Synchronisé | - | SMPSU | CPPS-320-42 | - | 2500.0 | Télécommandé|Programmable|Plage automatique | - | 230|115 | - | IEC 320 C14 | 40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Prise jack femelle PG | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | <80 | |
559.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 30 | 1 | 0 | 0 - 30 | 16 | 1 | 1 - 16 | 480 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-16-30 | Bureau | 2600.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
651.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 40 | 1 | 0 | 0–40 | 16 | 1 | 1 - 16 | 640 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-16-40 | Bureau | 2600.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
909.31 € | 1 | Disponible | 15 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 60 | 1 | 0 | 0 - 60 | 16 | 1 | 1 - 16 | 960 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-16-60 | Bureau | 3200.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
559.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 15 | 1 | 0 | 0 - 15 | 32 | 1 | 1 - 32 | 480 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-32-15 | Bureau | 2600.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
646.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 20 | 1 | 0 | 0 - 20 | 32 | 1 | 1 - 32 | 640 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-32-20 | Bureau | 2600.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
898.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 30 | 1 | 0 | 0 - 30 | 32 | 1 | 1 - 32 | 960 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-32-30 | Bureau | 3200.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
570.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 8 | 1 | 0 | 0 - 8 | 60 | 1 | 1 - 60 | 480 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-60-8 | Bureau | 2600.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
657.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | <50 mV | 20 mV | 10 | 1 | 0 | 0 - 10 | 60 | 1 | 1 - 60 | 600 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-60-10 | Bureau | 2600.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
891.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB | < 50 mV | <20 mV | 15 | 1 | 0 | 0 - 15 | 60 | 1 | 1 - 60 | 900 | 90 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | DPPS-60-15 | Bureau | 3200.0 | Programmable | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
378.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prises femelles/Pinces 4 mm | IEC C14 | 230 | - | - | - | 25 | 1 | 2 | 25 | 15 | 3 | - | 375 | 145 | 300 | 150 | Linéaire | - | Bloc d’alimentation régulé linéaire | EP-925 | Bureau | 9000.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | 3 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
404.63 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | À distance | <50 mV | 20 mV | 30 | 1 | 0 | 0 - 30 | 15 | 1 | 1 - 15 | 450 | 90 | 215 | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | HPS-11530 | Bureau | 2600.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
885.08 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | À distance | <50 mV | 20 mV | 60 | 1 | 0 | 0 - 60 | 15 | 1 | 1 - 15 | 900 | 90 | 275 | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | HPS-11560 | Bureau | 3200.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
372.92 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | À distance | <50 mV | 20 mV | 15 | 1 | 0 | 0 - 15 | 30 | 1 | 1 - 30 | 450 | 90 | 215 | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | HPS-13015 | Bureau | 2600.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
896.00 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | - | <50 mV | 20 mV | 30 | 1 | 0 | 0 - 30 | 30 | 1 | 1 - 30 | 900 | 90 | 275 | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | HPS-13030 | Bureau | 3200.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
484.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|Borne femelle à vis 4 mm (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | 230 | À distance | <50 mV | 20 mV | 10 | 1 | 0 | 0 - 10 | 60 | 1 | 1 - 60 | 600 | 90 | 215 | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | HPS-16010 | Bureau | 2600.0 | - | 5 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (aucun certificat) | Prises femelles de sécurité 4mm | Connecteur IEC C14 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | - | 15 | 0 | - | 45 | 160 | - | 130 | Linéaire | 5 | Bloc d’alimentation régulé linéaire | LPS1153 | Bureau | 3600.0 | - | - | 230 | - | IEC 320 C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise femelle 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - | |
147.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (aucun certificat) | Prises femelles de sécurité 4mm | Connecteur IEC C14 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | - | 30 | 0 | - | 150 | 160 | - | 130 | Linéaire | 5 | Bloc d’alimentation régulé linéaire | LPS1305 | Bureau | 5100.0 | - | - | 230 | - | IEC 320 C14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prise femelle 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - | |
378.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|borne femelle à vis 4 mm (arrière)|Prise USB (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB|Télécommande | <50 mV | 20 mV | 5 | 2 | 0 | 0 - 5 | 36 | 1 | 1 - 36 | 180 | 80 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | PPS-11360 | Bureau | 2400.0 | Programmable | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
389.32 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|borne femelle à vis 4 mm (arrière)|Prise USB (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB|Télécommande | <50 mV | 20 mV | 2.5 | 2 | 0 | 0 - 2.5 | 60 | 1 | 1 - 60 | 160 | 80 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | PPS-11603 | Bureau | 2400.0 | Programmable | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
378.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|borne femelle à vis 4 mm (arrière)|Prise USB (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB|Télécommande | <50 mV | 20 mV | 10 | 2 | 0 | 0 - 10 | 18 | 1 | 1 - 18 | 180 | 80 | 208 | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | PPS-11810 | Bureau | 2400.0 | Programmable | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
433.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|borne femelle à vis 4 mm (arrière)|Prise USB (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB|Télécommande | <50 mV | 20 mV | 5 | 2 | 0 | 0 - 5 | 60 | 1 | 1 - 60 | 300 | 80 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | PPS-11815 | Bureau | 2400.0 | Programmable | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
426.49 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|borne femelle à vis 4 mm (arrière)|Prise USB (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB|Télécommande | <50 mV | 20 mV | 20 | 2 | 0 | 0 - 20 | 18 | 1 | 1 - 18 | 360 | 80 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | PPS-13610 | Bureau | 2400.0 | Programmable | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
400.25 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prise femelle de sécurité 4 mm (face avant)|borne femelle à vis 4 mm (arrière)|Prise USB (arrière) | Prise mâle de panneau d’appareil à faible puissance IEC 320 C14 | - | USB|Télécommande | <50 mV | 20 mV | 10 | 2 | 0 | 0 - 10 | 36 | 1 | 1 - 36 | 360 | 80 | - | 200 | Synchronisé | 5 | SMPSU | PPS-16005 | Bureau | 2400.0 | Programmable | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
193.64 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prises femelles de sécurité 4 mm | IEC 320 C14 | 230 | - | - | - | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1.5 - 15 | 22.5|22.5 | 88 | - | 135 | Linéaire | - | Bloc d’alimentation régulé linéaire | PS-1152 A | Bureau | 1900.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | |
258.13 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prises femelles de sécurité 4mm | IEC 320 C14 | 230 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 - 2 | 30 | 0 | 0 - 30 | 60|60 | 105 | 215 | 207 | Linéaire | - | Bloc d’alimentation régulé linéaire | PS-1302 D | Bureau | 3200.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
906.93 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prises femelles de sécurité 4 mm|Télécommande et détection via bornes à vis à l’arrière | IEC 320 C14 | - | - | < 6 mA | - | 5 | 3 | 0 | 0 - 5 | 40 | 0.1 | 0.1 - 40 | 409 | 88 | 360 | 437 | Synchronisé | - | SMPSU | VSP 2405 | Bureau | 7700.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | <0.03 | - | +40 | 0 | - | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 - 5 | 1.5 | - | - | - | 6 | 0.1 | 40 | 0.1 - 40 | 0 - 6 | 0 | - | - | |
1,038.12 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Sorties : prises femelles de sécurité 4 mm, fonctions de télécommande et de détection via bornes à vis à l’arrière | IEC 320 C14 | - | - | - | - | 10 | 3 | 0 | 0 - 10 | 40 | 0.1 | 0.1 - 40 | 809 | 88 | 340 | 437 | Synchronisé | - | SMPSU | VSP 2410 | Bureau | 7700.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | - | - | +40 | 0 | - | 10 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 - 10 | 1.5 | - | - | - | 6 | 0.1 | 40 | 0.1 - 40 | 0 - 6 | 0 | - | - | |
874.15 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | Prises femelles de sécurité 4 mm|Télécommande et détection via bornes à vis à l’arrière | IEC 320 C14 | - | - | < 5 mA | - | 3 | 3 | 0 | 0 - 3 | 65 | 0.1 | 0.1 - 65 | 399 | 107 | 355 | 442 | Synchronisé | - | SMPSU | VSP 2653 | Bureau | 7000.0 | - | 10 valeurs d’étalonnage par zone, VDC VAC. ADC. AAC | - | <0.03 | - | +40 | 0 | - | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 - 3 | 1.5 | - | - | - | 6 | 0.1 | 65 | 0.1 - 65 | 0 - 6 | 0 | - | - |
Loading...
Type de produit | Bloc d’alimentation sur table (tension réglable) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Étalonné à
Connexions
Entrées
Plage de tension d’entrée(V AC)
Interfaces (composants)
Équilibre de charge
Contrôle secteur
Courant de sortie max.(A)
Nbre de sorties(x)
Courant de sortie (min.)(A)
Courant de sortie 1(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Tension de sortie 1(V DC)
Alimentation(W)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type d’alimentation
Ondulation résiduelle(mV)
La technologie (PSU)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Poids(g)
Caractéristiques de l’alimentation de banc
Service d’étalonnage
Tension d’entrée (LOV)(V AC)
Contrôle secteur(%)
Alimentation secteur
Température max.(°C)
Température min.(°C)
MTBF(h)
Courant de sortie 2 (max.)(A)
Courant de sortie 3 (max.)(A)
Courant de sortie 3 (min.)(A)
Courant de sortie 2 (min.)(A)
Courant de sortie 2(A)
Courant de sortie 3(A)
Sortie (adaptateurs secteur)
Capacité en sortie(W)
Tension de sortie 1(V)
Tension de sortie 3 (max.)(V DC)
Tension de sortie 2 (min.)(V DC)
Tension de sortie 2 (max.)(V DC)
Tension de sortie 2(V DC)
Tension de sortie 3(V DC)
Tension de sortie 3 (min.)(V DC)
Taille du produit (longueur)(mm)
Ondulation résiduelle(mVpp)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles