Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
072539-O |
072540-O |
072541-U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Connector type | Contact spacing (mm) | Manufacturer part # | Pin shape | Pins per row | Total number of pins | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Socket strip. straight | - | 072539-O | - | 4 | 4 | 072539-O | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Socket strip. straight | - | 072540-O | - | 6 | 6 | 072540-O | |
0.29 € | 1 | 3 jours | Brown | Pin strip. right angle | 2.5 | 072541-U | Square | 4 | 4 | 072541-U |
Loading...
Connection (components) | Soldering | Connector orientation | Perpendicular (to the PCB) | Connectors | wire-to-board |
---|---|---|---|---|---|
No. of rows | 1 | Product type | Receptacle + braid | RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Colour
Connector type
Contact spacing(mm)
Manufacturer part #
Pin shape
Pins per row
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles