Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
787-1001
787-1002
787-1007
787-1011
787-1012
787-1014
787-1017
787-1020
787-1021
787-1022
787-1226
787-1602
787-1606
787-1631
787-1634
787-1640
787-1642
787-1732
787-612
787-712
787-722
787-732
787-734
787-736
787-738
787-740
787-742
787-818
787-821
787-822
787-831
787-832
787-833
787-834
787-835
787-840
787-842
787-844/000-002
787-850/000-005
787-852/000-005
787-854
787-854/000-005
787-876
787-907
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Connexion (composants) Connexions Plage de tension d’entrée Tension d’entrée Plage de tension d’entrée
(V)
Tension d’entrée (max.)
(V AC)
Plage de tension d’entrée
(V AC)
Plage de tension d’entrée
(V DC)
Tension d’entrée (max.)
(V DC)
N° de pièce du fabricant Courant de sortie max.
(A)
Tension d’entrée min.
(V AC)
Tension d’entrée min.
(V DC)
MTBF
(h)
Tension nominale d’entrée Nbre de sorties
(x)
Nbre de phases Courant de sortie (détails) Courant de sortie (détails)
(A)
Courant de sortie (détails)
(mA)
Capacité en sortie
(W)
Tension de sortie Tension de sortie (max.)
(V)
Tension de sortie
(V)
Tension de sortie (min.)
(V)
Tension de sortie (min.)
(V AC)
Tension de sortie (max.)
(V AC)
Tension de sortie (max.)
(V DC)
Tension de sortie (min.)
(V DC)
Tension de sortie 1
(V DC)
Tension de sortie
(V DC)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type d’alimentation Type (du fabricant) Type (divers) Poids
(g)

108.93 €

1 Disponible 3 jours ---89Borne à ressortWago série 740--AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373264---787-1001285-500000115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC212 A à 12 V DC
0,75 A à 18 V DC
Max. 1,4 A (12 V DC) dans toutes les positions de montage
---Réglable de 10,8 à 18 V DC-----18|1210.8---Alimentation à découpageEPSITRON® COMPACT POWER 787-1001-170

141.61 €

1 Disponible 6 jours ---89Borne à ressortWago 740--AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373264---787-10021.385-500000115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC211,3 A à 24 V DC
Max. 0,9 A dans toutes les positions de montage
---Réglable de 22,8 à 26,4 V DC-----26.4|2422.8---Alimentation à découpageEPSITRON® COMPACT POWER 787-1002-170

145.65 €

1 3 jours 19.889--Borne à ressort-AC 85 V ... 264 V; DC 120 V ... 373 V--264---787-10071.185--100 - 240 V/AC------18 V DC-----18|1818----787-1007--

213.16 €

1 Disponible 3 jours ---89Borne à ressortWago 740--AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373264---787-1011485-500000115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC214 A à 12 V DC
Max. 2,4 A dans toutes les positions de montage
---Réglable de 10,5 à 15,5 V DC-----15.5|1210.5---Alimentation à découpageEPSITRON® COMPACT POWER 787-1011-240

136.17 €

1 Disponible 3 jours ---89Borne à ressortWago 740--AC 85 V - 264 V. DC 120 V - 373264---787-10122.585-500000115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC212,5 A à 24 V DC 24 V
Max. 1,6 A dans toutes les positions de montage
---Réglable de 22,8 à 26,4 V DC-----26.4|2422.8---Alimentation à découpageEPSITRON® COMPACT POWER 787-1012-240

196.75 €

1 Disponible 6 jours ----Borne à ressortBornes à ressort-110 VDC----140787-10142-77--21--2000-------24|2424242459-EPSITRON-250

207.68 €

1 Disponible 3 jours 43.289-59Borne à ressort----264-85 - 264 V/AC. 120 - 373-787-10172.485--115 V/AC|230 V/AC11-2.4--------28|1815-18-SynchroniséEPSITRON® COMPACT POWER 787-1017-250

289.68 €

1 Disponible 3 jours 27.589---Bornes à pression---264-85 V - 264 V/AC. 120 V - 373-787-10205.585--100 V/AC|240 V/AC11-----8.5|554.5------59Synchronisé787-1020Alimentation à découpage240

283.12 €

1 Disponible 3 jours 7889-59Borne à ressort----264-85 - 264 V/AC. 120 - 373-787-10216.585--115 V/AC|230 V/AC11-6.5--------15.5|1210.5-12-SynchroniséEPSITRON® COMPACT POWER 787-1021-300

207.68 €

1 Disponible 3 jours ---89Borne à ressortWago 740--AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373264---787-1022485-500000115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC214 A à 24 V DC
Max. 2,4 A dans toutes les positions de montage
---Réglable de 22,8 à 26,4 V DC-----26.4|2422.8---Alimentation à découpageEPSITRON® COMPACT POWER 787-1022-300

163.96 €

1 Disponible 3 jours 144-14489-Wago 740-------787-12266--500000-11-----26|242422------56Synchronisé787-1226-510

130.71 €

1 Disponible 3 jours 34---Bornes à vis----264---787-16021.285---1-----------28.5|2423----Kontakttechnik GmbH--

136.17 €

1 Disponible 5 jours 62---Bornes à vis----264---787-16062.285---1-----------28.5|2423----Kontakttechnik GmbH--

377.13 €

1 Disponible 3 jours 225---Bornes à vis----264---787-16311585---1-----------15|1211.5----Kontakttechnik GmbH--

573.89 €

1 Disponible 3 jours 570---Bornes à vis----264---787-16342085---1-----------28.5|2423----Kontakttechnik GmbH--

464.59 €

1 Disponible 3 jours -----Bornes à pression---575-320V - 575V/AC 450 V - 800-787-164010320--400 V/AC|500 V/AC13-----2424-2328.5----171Synchronisé787-1640Alimentation à découpage1000

534.55 €

1 Disponible 3 jours -----Bornes à pression---575-320V - 575V/AC. 450 V - 800-787-164220320--400 V/AC|500 V/AC13-----28.5|242423------180Synchronisé787-1642Alimentation à découpage1500

191.29 €

1 Disponible 3 jours -16599--Bornes à pression---264-90 V - 264 V/AC. 125 V - 375-787-17321090--110 V/AC|240 V/AC11-----26|242422------70Synchronisé787-1732Alimentation à découpage840

240.48 €

1 Disponible 4 jours -13351-Borne à ressort-AC 90 V ... 264 V; DC 130 V ... 300 V--264---787-6122.590--100 - 240 V/AC|140 - 300 V/DC1-----24 V/DC (SELV)-----28.8|2422----787-612--

130.71 €

1 Disponible 3 jours 60|6092-136Borne à visBornes à pression---550110 - 240--787-7122.5340--115 V/AC|230 V/AC11-2.5--------28.8|2422.8-24-Mode commutéEPSITRON® ECO POWER 787-712787-712470

136.17 €

1 Disponible 3 jours 120|1209275136Borne à visBornes à pression---264100 - 240--787-722585--115 V/AC|230 V/AC11-5--------28|2422-24-Mode commutéEPSITRON® ECO POWER 787-722787-722740

256.88 €

1 Disponible 6 jours 240|24092110136Borne à visBornes à pression---264100 - 240--787-7321085--115 V/AC|230 V/AC11-10--------28|2422-24-Mode commutéEPSITRON® ECO POWER 787-732787-7321030

409.93 €

1 Disponible 3 jours -136115144Borne à ressortBornes à pression---264-85 - 264 V/AC. 120 - 373-787-7342085--115 V/AC|230 V/AC11-20--------28|2422-24-Mode commutéEPSITRON® ECO POWER 787-734787-7342400

869.04 €

1 Disponible 6 jours ----Borne à ressort2 x---264100 - 240--787-7364090---21--40000-------28|2422-24-Mode commutéEPSITRONAlimentation à découpage3500

278.76 €

1 Disponible 6 jours ----Borne à ressort2 x---575100 - 240--787-7386.25325---23--6250-------28|2422-24-Mode commutéEPSITRONAlimentation à découpage3500

366.21 €

1 Disponible 6 jours ----Borne à ressort2 x---575100 - 240--787-74012.5325---23--12500-------28|2422-24-Mode commutéEPSITRONAlimentation à découpage2120

409.93 €

1 Disponible 3 jours --110--Bornes à pression---575-325 V - 575 V/AC. 460 V - 800-787-74220325--400 V/AC|500 V/AC13-----28|242422------151Synchronisé787-742Alimentation à découpage1930

283.12 €

1 Disponible 6 jours -163--Borne à ressort----265-85 à 264 Vac. 120 à 350-787-818385--115 V/AC|230 V/AC|120 - 350 V/DC11-3--------29.5|2422-24-Mode commutéEPSITRON® PRO POWER 787-818-800

552.04 €

1 Disponible 6 jours -163--Borne à ressort----264-85 - 264 V/AC. 120 - 350-787-8211085--115 V/AC|230 V/AC11-10--------18|1211-12-SynchroniséEPSITRON® PRO POWER 787-821-1100

311.55 €

1 Disponible 3 jours -163--Borne à vis----265-85 à 264 Vac. 120 à 350-787-822585--115 V/AC|230 V/AC11-5-14.6------29.5|2422-24-Mode commutéEPSITRON® PRO POWER 787-822-1100

519.24 €

1 Disponible 13 jours -179--Borne à ressort----264-85 - 264 V/AC. 120 - 350-787-8311585--115 V/AC|230 V/AC11-15--------18|1211-12-SynchroniséEPSITRON® PRO POWER 787-831-1300

458.03 €

1 Disponible 3 jours -163--Borne à vis----264-85 à 264 Vac. 120 à 350-787-8321085--115 V/AC|230 V/AC|120 - 350 V/DC11-10-19.7------28|2422-24-Mode commutéEPSITRON® PRO POWER 787-832-1300

622.00 €

1 Disponible 6 jours -179--Borne à ressort----264-85 - 264 V/AC. 120 - 350-787-833585--115 V/AC|230 V/AC11-5--------52|4833-48-SynchroniséEPSITRON® PRO POWER 787-833-1300

676.65 €

1 Disponible 6 jours -171-187Borne à ressort----265-85 à 264 Vac. 120 à 350-787-8342085--115 V/AC|230 V/AC|120 - 350 V/DC11-20--------29.5|2422-24-Mode commutéEPSITRON® PRO POWER 787-834-2300

726.93 €

1 Disponible 3 jours -187-171Borne à ressort----264-85 - 264 V/AC. 120 - 350-787-8351085--115 V/AC|230 V/AC11-10--------52|4833-48-SynchroniséEPSITRON® PRO POWER 787-835-2300

322.48 €

1 Disponible 26 jours -163--Borne à vis----550-340 à 550 Vac. 480 à 780-787-84010340--400 V/AC|480 - 745 V/DC13-10--------28.8|2422.8-24-Mode commutéEPSITRON® PRO POWER 787-840-1000

486.44 €

1 Disponible 3 jours -171--Borne à vis----550-340 à 550 Vac. 480 à 780-787-84220340--400 V/AC|480 - 780 V/DC13-20--------28.8|2422.8-24-Mode commutéEPSITRON® PRO POWER 787-842-1300

989.29 €

1 Disponible 6 jours ----Borne à ressort----550---787-844/000-00240340---------------28.8|2422.8----787-844/000-002--

687.59 €

1 Disponible 6 jours ----Borne à ressort----550-85 à 264 Vac. 120 à 350-787-850/000-00510340---41----------28.8|2422.8-24-Mode commutéEPSITRON--

792.52 €

1 Disponible 6 jours ----Borne à ressort----550-85 à 264 Vac. 120 à 350-787-852/000-00520340---41----------28.8|2422.8-24-Mode commutéEPSITRON--

1,113.92 €

1 Disponible 13 jours -171128205Borne à vis----550-340 à 550 Vac. 480 à 780-787-85440340--400 V/AC|480 - 780 V/DC13-40--------28.8|2422.8-24-Mode commutéEPSITRON® PRO POWER 787-854-2500

1,240.72 €

1 Disponible 6 jours ----Borne à ressort----550-85 à 264 Vac. 120 à 350-787-854/000-00540340---41----------28.8|2422.8-24-Mode commutéEPSITRON--

191.29 €

1 Disponible 6 jours -126-153Borne à ressortWagon 231--DC 24---24787-8767.5-24-24 V/DC2--Max. 7,5--------24|2424-24--787-876-1800

251.40 €

1 Disponible 6 jours ----Borne à ressort----264---787-9070.988---1-----------3030----EPSITRON--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)

Assistance technique