Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2022849 |
2022862 |
2022864 |
2022866 |
2022868 |
2022870 |
2022885 |
2022887 |
2022945 |
2022947 |
2024942 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Taille de la clé (mm) | Longueur de filetage (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 3 jours | - | IP68 | 2022849 | Boîte|Plastique | +65 | 29 | 10 | V-TEC VM 25 SGR | |||
0.60 € | 1 | 3 jours | Gris clair | IP68 | 2022862 | Boîte|Plastique | +65 | 15 | 8 | V-TEC VM 12 eaa | |||
0.69 € | 1 | 3 jours | Gris clair | IP68 | 2022864 | Boîte|Plastique | +65 | 20 | 8 | V-TEC VM 16 eaa | |||
0.77 € | 1 | 3 jours | Gris clair | IP68 | 2022866 | Boîte|Plastique | +65 | 24 | 10 | V-TEC VM20 EAA | |||
1.44 € | 1 | 3 jours | Gris clair | IP68 | 2022868 | Boîte|Plastique | +65 | 29 | 10 | V-TEC VM 25 eaa | |||
2.00 € | 1 | 3 jours | Gris clair | IP68 | 2022870 | Boîte|Plastique | +65 | 36 | 11 | V-TEC VM32 EAA | |||
0.73 € | 1 | 3 jours | Noir | IP68 | 2022885 | Boîte|Plastique | +65 | 20 | 8 | V-TEC VM16 BLACK | |||
0.81 € | 1 | 3 jours | Noir | IP68 | 2022887 | Boîte|Plastique | +65 | 24 | 10 | V-TEC VM 20 SW | |||
1.09 € | 1 | 3 jours | Gris clair | IP68 | 2022945 | Boîte|Plastique | +65 | 20 | 15 | V-TEC VM L 16 eaa | |||
1.44 € | 1 | 3 jours | Gris clair | IP68 | 2022947 | Boîte|Plastique | +65 | 24 | 15 | V-TEC VM L20EAA | |||
196.75 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Gris clair | IP67 | 2024942 | Plastique | +80 | - | 10 | V-TEC TB 20 01-08 |
Loading...
Sans halogène | Oui | Filetage interne | 1.5 mm | Température min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Presse-étoupe | Type (divers) | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Taille de la clé(mm)
Longueur de filetage(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles