Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Imprimer | N° de pièce du fabricant | Plage de diamètre extérieur | Série (marqueurs de câbles) | Convient pour diamètre extérieur (max.) (mm) | Convient pour diamètre extérieur (min.) (mm) | Type (type de fabricant) | Type (marqueurs de câbles pré-imprimés) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | T | 006340-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-T | Lettres | ||
4.87 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | 4 | 028034-000 | 1 à 1,80 mm | STD02 | 1.80 | 1 | - | Nombres | ||
5.56 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | 1 | 028690-000 | 4,50 à 6 mm | STD12 | 6 | 4.50 | STD 12 W-1 | Nombres | ||
3.57 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | F | 032218-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-F | Lettres | ||
4.91 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | 1 | 036952-000 | 1 à 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Nombres | ||
3.23 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | 9 | 070440-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-9 | Nombres | ||
4.91 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | 7 | 115690-000 | 1 à 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Nombres | ||
3.24 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | A | 167476-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-A | Lettres | ||
4.91 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Jaune | 8 | 1768041-1 | 1 à 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Nombres | ||
4.89 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Jaune | 9 | 1768041-2 | 1 à 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Nombres | ||
1.39 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 17 jours | Jaune | 1 | 197036-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | STD 03 Y-1 | Nombres | ||
2.77 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Jaune | 6 | 226310-000 | 2,60 à 3,50 mm | STD06 | 3.50 | 2.60 | STD 06 Y-6 | Nombres | ||
2.79 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Jaune | A | 345038-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | STD 03 Y-A | Lettres | ||
4.95 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | 4 | 422284-000 | 4,50 à 6 mm | STD12 | 6 | 4.50 | STD 12 W-4 | Nombres | ||
1.16 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Jaune | 6 | 518144-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | STD 03 Y-6 | Nombres | ||
1.44 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | N | 547972-000 | 3,25 à 4,50 mm | STD09 | 4.50 | 3.25 | STD09W-N | Lettres | ||
2.47 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | 6 | 571230-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-6 | Nombres | ||
4.11 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Blanc | I | 761148-000 | 1,90 à 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-I | Lettres | ||
3.69 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Jaune | R | 920140-000 | 3,25 à 4,50 mm | STD09 | 4.50 | 3.25 | STD09Y-R | Lettres |
Loading...
Avec code couleur | Oui | Sans halogène | Oui | Matériau | Polyacétal (POM) |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +106 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de marqueurs | 30 |
Caractéristique du marqueur de câble pré-imprimé | sans halogène|résistant aux UV|+ coupe chevron|rénovable | Type de produit | Marqueur de câble pré-imprimé |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Imprimer
N° de pièce du fabricant
Plage de diamètre extérieur
Série (marqueurs de câbles)
Convient pour diamètre extérieur (max.)(mm)
Convient pour diamètre extérieur (min.)(mm)
Type (type de fabricant)
Type (marqueurs de câbles pré-imprimés)
Propriétés optionnelles