Identificateur de câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6-1768019-8
6-1768019-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Étiquettes par feuille N° de pièce du fabricant Nombre d'étiquettes Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant) Zone d'écriture Longueur de la zone d'écriture
(mm)

6.75 €

1 Disponible 3 jours 406-1768019-840196-1768019-819 x 11 mm19

6.75 €

1 Disponible 98 jours 206-1768019-92038EK113838 x 11 mm38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de l'identificateur de câble sans vieillissement|sans rétrécissement Couleur Jaune Couleur de l'étiquette Jaune
Matériau PVC Température max.(°C) +120 Température min.(°C) -30
Taille du produit (hauteur)(mm) 11 Type de produit Identificateur de câble En conformité avec la directive RoHS Oui
Série (fabricants d'étiquettes) EK Largeur de la zone d'écriture(mm) 11

Assistance technique