Référence fabricant: D3X18A5MH
Marque: ECON CONNECT
Prix: 0.33 €
Délai de livraison: 3 jours
Couleur: Argenté
Distance: 18 mm
Filetage extérieur: M3
Type d'emballage (composants): -
Caractéristiques du circuit imprimé: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D3X18A5MH
Référence pièce
|
---|
D3X18A5MH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Distance (mm) | Filetage extérieur | Type d'emballage (composants) | Caractéristiques du circuit imprimé | Taille du produit (longueur) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Taille de filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 18 | M3 | - | - | 26 | - | M3 |
Loading...
Filetage interne | M3 | Matériau | Laiton (plaqué au nickel) | Type de produit | Entretoise |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la clé(mm) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Entretoise, le numéro d'article est le suivant: D3X18A5MH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D3X18A5MH.
Configurer
Propriétés de base
Type d'emballage (composants)
Caractéristiques du circuit imprimé
En conformité avec la directive RoHS
Couleur
Distance(mm)
Filetage extérieur
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D3X10A5MH |
D3X11A5MH |
D3X12A5MH |
D3X20A5MH |
D3X20I5MH |
D3X25A5MH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Distance (mm) | Filetage extérieur | Type d'emballage (composants) | Caractéristiques du circuit imprimé | Taille du produit (longueur) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Taille de filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 10 | M3 | - | - | 18 | - | M3 | |
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 11 | M3 | - | - | 19 | - | M3 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 12 | M3 | - | - | 20 | - | M3 | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 20 | M3 | - | - | 28 | - | M3 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | 20 | M3 | Vrac | - | - | Oui | - | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 25 | - | - | Filetage externe et interne | 35 | - | M3 |