Brin LiY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1564475
1564476
1564478
1564479
1564485
1564515
1564542
1565154
1565155
1565156
1565157
1565158
1565159
1565232
1565233
1565234
1565235
1566830
1566831
1566832
1566833
1566834
1566835
1566836
1566837
1566838
1566839
1566840
1566841
1566842
1566848
1566849
1566850
1566851
1566852
1566853
1566854
1566876
1567142
1567143
1567144
1567207
1567211
1567212
1567214
1567215
1567217
1567219
1567220
1567221
1567222
1567223
1567224
1567225
1567226
1567227
1567228
1567229
1567230
1567231
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. Caractéristiques de câble Type de câble Couleur Disposition d'âme Disposition d'âme
(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Section transversale (chaque âme) (partie 1)
(mm²)
Trou ⌀ (bobine)
(mm)
Isolation (matériau) N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Plage de températures max. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)
(x)
Diamètre extérieur
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Normes Tension de test
(V)
Type (type de fabricant)

3.40 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYOrange-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605083-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

12.67 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBleu-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7526-605721Cuivre, étamé----12--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

14.81 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYMarron-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605956Cuivre, étamé----12.60--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

7.88 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYJaune-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026-605657Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

7.35 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYMarron-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-607169-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

3.68 €

1 3 jours -SoupleLiYvBlancCuivre, étamé-1 x 0,08 mm²0.0817PVC609738Fil de cuivre étamé--0.510011---800LiY-V

19.16 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.75--607689Cuivre, étamé----12--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

3.61 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-604093-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

4.13 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYVert-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605003-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

9.45 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7526-605696Cuivre, étamé----12--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

15.87 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYVert-jaune-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605970Cuivre, étamé----12.60--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

4.71 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYJaune-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605566Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

7.35 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026-605628Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

82.77 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5034-549574Cuivre, étamé----12.60--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

20.23 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-32 x 0.21 x 1 mm²135-607428Cuivre, étamé----12.10--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

19.16 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYVert-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-608962Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

45.52 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBleu-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609923Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

3.93 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-604794-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

3.61 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBleu-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-604956-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

3.93 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYJaune-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605021-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

3.61 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBlanc-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605104-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

4.13 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYViolet-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605131-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

17.99 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBleu-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605380-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

17.99 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYJaune-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605397-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

17.99 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYMarron-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605439-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

9.99 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYVert-jaune-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7526-605764Cuivre, étamé----12--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

11.61 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-32 x 0.21 x 1 mm²126-605779Cuivre, étamé----12.10--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

11.61 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYMarron-32 x 0.21 x 1 mm²126-605851Cuivre, étamé----12.10--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

13.75 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605892Cuivre, étamé----12.60--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

13.75 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605909Cuivre, étamé----12.60--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

3.61 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYMarron-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-607145-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

19.16 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYGris-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605452-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

17.99 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYViolet-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605498-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

4.71 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605511Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

4.13 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBleu-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605548Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

4.71 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYMarron-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605583Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

7.88 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBleu-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026-605643Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

6.84 €

1 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-607183-----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

19.16 €

1 Disponible 3 jours 14CCAW|flexible|platLiY-ZRouge|Rouge-noirCcaw64 x 0.22 x 2 mm²2--607246PVC+70-20-482-36.3--LiFY/CCA

7.35 €

1 Disponible 3 jours 21CCAW|flexible|platLiY-ZRouge|Rouge-noirCcaw12 x 0.22 x 0,40 mm²0.40--607520PVC+70-20-482-1.73.9--LiFY/CCA

13.75 €

1 Disponible 3 jours 17CCAW|flexible|platLiY-ZRouge|Rouge-noirCcaw32 x 0.2|2 x 1 mm²1--607591PVC+70-20-482-2.45--LiFY/CCA

21.29 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBlanc-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-548235Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

25.55 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5035-549208Cuivre, étamé----12.60--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

26.77 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5035-549236Cuivre, étamé----12.60--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

7.35 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605619Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

20.23 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-605632Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

42.27 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYJaune-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-605973Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

43.35 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYMarron-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-606794Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

20.23 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBleu-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-607218Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

20.23 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYJaune-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-607631Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

60.69 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-32 x 0.21 x 1 mm²134-607804Cuivre, étamé----12.10--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

20.23 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYMarron-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-608054Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

16.93 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.75--608162Cuivre, étamé----12--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

52.03 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7535-608388Cuivre, étamé----12--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

50.93 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7535-608712Cuivre, étamé----12--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

13.75 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-608979Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

38.57 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYBlanc-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-608990Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

13.75 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYNoir-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609337Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

46.60 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609345Cuivre, étamé----11.80--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

7.35 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|FlexibleLiYRouge-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-609556Cuivre, étamé----11.20--IEC 60332-1 (ininflammable)-LiY

Loading...

Informations de base

Sans halogène Non Matériau d'isolation PVC Emballé Oui
Type de produit Brin En conformité avec la directive RoHS Oui Vendu au mètre Non

Assistance technique