Référence fabricant: 1567037
Marque: TRU COMPONENTS
Prix: 36.43 €
Délai de livraison: 3 jours
Couleur: Rouge|Transparent
Disposition d'âme: 7 x 3 x 47 x 0.18 mm
Disposition d'âme: 7 x 3 x 47 x 0.18 mm
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2): 1 x 25 mm²
Section transversale (chaque âme) (partie 1): 25 mm²
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1567037
Référence pièce
|
---|
1567037 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation flexible) (°C) | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge|Transparent | 7 x 3 x 47 x 0.18 mm | 7 x 3 x 47 x 0.18 | 1 x 25 mm² | 25 | - | 607341 | - | - | - | - | 9.76 | CCA |
Loading...
Caractéristiques de câble | Flexible|CCAW | Sans halogène | Non | Isolation (matériau) | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 | Emballé | Oui | Type de produit | câble de terre |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Vendu au mètre | Non |
Vous vous trouvez sur la page de câble de terre, le numéro d'article est le suivant: 1567037.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1567037.
Configurer
Propriétés de base
Matériau d'isolation
Plage de températures max. (installation fixe)(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Plage de températures min. (installation flexible)(°C)
Couleur
Disposition d'âme
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Diamètre extérieur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1567033 |
1567035 |
1567036 |
1567038 |
1567039 |
1567040 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation flexible) (°C) | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir|Transparent | 7 x 56 x 0.18 mm | 7 x 56 x 0.18 | 1 x 10 mm² | 10 | - | 607225 | - | - | - | - | 6.20 | CCA | |
23.41 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge|Transparent | 7 x 3 x 30 x 0.18 mm | 7 x 3 x 30 x 0.18 | 1 x 16 mm² | 16 | - | 607271 | - | - | - | - | 7.76 | CCA | |
23.41 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir|Transparent | 7 x 3 x 30 x 0.18 mm | 7 x 3 x 30 x 0.18 | 1 x 16 mm² | 16 | - | 607295 | - | - | - | - | 7.76 | CCA | |
36.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir|Transparent | 7 x 3 x 47 x 0.18 mm | 7 x 3 x 47 x 0.18 | 1 x 25 mm² | 25 | - | 607363 | - | - | - | - | 9.76 | CCA | |
62.87 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge|Transparent | 7 x 7 x 29 x 0.18 mm | 7 x 7 x 29 x 0.18 | 1 x 35 mm² | 35 | - | 607407 | - | - | - | - | 11.35 | CCA | |
53.11 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir|Transparent | 7 x 7 x 29 x 0.18 mm | 7 x 7 x 29 x 0.18 | 1 x 35 mm² | 35 | - | 607432 | - | - | - | - | 11.35 | CCA |