Adaptateur de montage (1586500)

Adaptateur de montage 1586500

Détails du produit:

Référence fabricant: 1586500

Marque: TRU COMPONENTS

Prix: 0.72

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Compatible avec connecteurs: Barrette à broches D-SUB 9 broches|Prise D-SUB 9 broches

N° de pièce du fabricant: 1586500

Type (type de fabricant): TC-ABW 09-203


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1586500

Référence pièce
1586500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible avec connecteurs N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

0.72 €

1 3 jours Barrette à broches D-SUB 9 broches|Prise D-SUB 9 broches1586500TC-ABW 09-203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Type de produit Adaptateur de montage En conformité avec la directive RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de montage, le numéro d'article est le suivant: 1586500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1586500.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1586501
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Compatible avec connecteurs N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

0.89 €

1 3 jours Barrette à broches D-SUB 25 broches|Embase D-SUB 25 broches1586501TC-ABW 25-203

Assistance technique