Câble ruban plat multicolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10120157
10120158
10120159
10120161
10120162
10120164
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cross section (based on core number) (part 1 + 2) Manufacturer part # No. of leads (part 1)
(x)
Packaged Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Sold per metre

4.71 €

1 Disponible 3 jours 14 x 0.08 mm²1012015714No16.5117.51Yes

6.28 €

1 Disponible 3 jours 16 x 0.08 mm²1012015816No19.0520.05Yes

6.84 €

1 Disponible 3 jours 20 x 0.08 mm²1012015920No24.1325.13Yes

8.40 €

1 Disponible 3 jours 26 x 0.08 mm²1012016126No31.7532.75Yes

10.56 €

1 Disponible 3 jours 34 x 0.08 mm²1012016234No41.9142.91Yes

13.75 €

1 Disponible 3 jours 40 x 0.08 mm²1012016440Yes49.5350.53No

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 Cable features Flame-retardant|Colour-coded Colour Multi-coloured
Contact spacing(mm) 1.27 Core layout(mm) 7 x 0.127 Cross section (each core) (part 1)(mm²) 0.08
Halogen-free No Insulation material PVC Max. temperature range (fixed installation)(°C) +105
Max. temperature range (flexible installation)(°C) +105 Min. temperature range (fixed installation)(°C) -30 Min. temperature range (flexible installation)(°C) -20
Product type Ribbon cable RoHS-compliant Yes Shielded No
Type (manufacturer type) FBL

Assistance technique