Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80-0140-0083-2 |
80-0140-0087-3 |
80-6100-8973-4 |
80-6114-6424-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Couleur | Section transversale (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponible | 15 jours | 22 - 18 | Marron | 0.5 - 1.0 | 80-0140-0083-2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 4 | 600 | - | 80-0140-0083-2 | Connecteur | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Bleu | 0.75 - 1.5 | 80-0140-0087-3 | - | - | 0.75 | 0.75 | - | - | 400 | 80-0140-0087-3 | Porte-fusible plat | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 - 14 | Bleu | 0.75 -1.5 mm | 80-6100-8973-4 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 10 | 600 | - | 80-6100-8973-4 | Connecteur | |
0.86 € | 1 | 3 jours | - | Rouge | 5 - 1.0 | 80-6114-6424-1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | 400 | 80-6114-6424-1 | Branche pour 951 |
Loading...
Connection | Technologie auto-dénudante | Connexion (composants) | Auto-dénudage | Tension nominale (détails)(V AC) | Max. 400 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 2 | Type de produit | Connecteur de bout | Plage de température(°C) | +105 |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Couleur
Section transversale(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V AC)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles