Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connections | Contact type | Current load (A) | Max. nonstop operating temperature (°C) | Nominal current (A) | Nominal current (details) (A) | Nominal response temperature (°C) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Nominal voltage (details) (V AC) | Nominal voltage (V AC) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product size (Ø) (mm) | Temperature limit (°C) | Type | Type (manufacturer type) | Wire diameter (mm) | Wire type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 x 0. 53 mm | 1 breaker | 1 | 70 | 1 | 1 | 103 | 250 | 250 | - | - | 2.2 | 5.2 | 4 | - | 200 | - | 700.103 N2F | 0.53 | radial | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 x 0. 53 mm | 1 breaker | 1 | 95 | 1 | 1 | 127 | 250 | 250 | - | - | 2.2 | 5.2 | 4 | - | 200 | - | 700.127 N4 | 0.53 | radial | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 x 0. 53 mm | 1 breaker | 1 | 105 | 1 | 1 | 136 | 250 | 250 | - | - | 2.2 | 5.2 | 4 | - | 200 | - | 700.136 N5 | 0.53 | radial | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 72 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 100 | 770.072 | 770.072 | - | short/long | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 77 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.077 | 770.077 | - | short/long | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 84 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.084 | 770.084 | - | short/long | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 93 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 140 | 770.093 | 770.093 | - | short/long | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 98 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 140 | 770.098 | 770.098 | - | short/long | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 104 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 150 | 770.104 | 770.104 | - | short/long | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 117 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 160 | 770.117 | 770.117 | - | short/long | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 121 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 160 | 770.121 | 770.121 | - | short/long | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 128 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 160 | 770.128 | 770.128 | - | short/long | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 144 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 175 | 770.144 | 770.144 | - | short/long | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 152 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 175 | 770.152 | 770.152 | - | short/long | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 167 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 210 | 770.167 | 770.167 | - | short/long | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 184 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 210 | 770.184 | 770.184 | - | short/long | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 192 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 210 | 770.192 | 770.192 | - | short/long | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 216 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 375 | 770.216 | 770.216 | - | short/long | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 228 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 375 | 770.229 | 770.229 | - | short/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 72 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.072 | 771.072 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 90 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 77 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.077 | 771.077 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 20 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 84 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.084 | 771.084 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 60 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 93 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.093 | 771.093 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 98 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.098 | 771.098 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 33 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 104 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.104 | 771.104 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 117 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.117 | 771.117 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 121 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.121 | 771.121 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 128 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.128 | 771.128 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 144 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.144 | 771.144 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 152 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.152 | 771.152 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 167 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.167 | 771.167 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 184 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.184 | 771.184 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 192 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.192 | 771.192 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 216 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.216 | 771.216 | - | long/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 229 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.229 | 771.229 | - | long/long | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 10 | - | 93 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SW-153T | - | short/long | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 3 | - | 84 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A0-3A-F | - | radial | |
0.48 € | 1 | Disponible | 60 jours | - | 1 breaker | - | - | 5 | - | 84 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A0-5A-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 1 | - | 102 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1-1A-F | - | radial | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 3 | - | 102 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1-3A-F | - | radial | |
0.48 € | 1 | Disponible | 60 jours | - | 1 breaker | - | - | 5 | - | 102 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1-5A-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 2 | - | 102 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 62 jours | - | 1 breaker | - | - | 1 | - | 115 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A2-1A-F | - | radial | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 3 | - | 115 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A2-3A-F | - | radial | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 5 | - | 115 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A2-5A-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 2 | - | 115 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A2-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 1 | - | 125 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A3-1A-F | - | radial | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 3 | - | 125 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A3-3A-F | - | radial | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 5 | - | 125 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A3-5A-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 2 | - | 125 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A3-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 1 | - | 130 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A4-1A-F | - | radial | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 3 | - | 130 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A4-3A-F | - | radial | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 5 | - | 130 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A4-5A-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 2 | - | 130 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A4-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 1 | - | 135 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A5-1A-F | - | radial | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 3 | - | 135 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A5-3A-F | - | radial | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 5 | - | 135 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A5-5A-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 2 | - | 135 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A5-F | - | radial | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 1 | - | 138 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A7-1A-F | - | radial | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker | - | - | 3 | - | 138 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A7-3A-F | - | radial |
Loading...
Connection (components) | Wire | Product type | Thermal fuse |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connections
Contact type
Current load(A)
Max. nonstop operating temperature(°C)
Nominal current(A)
Nominal current (details)(A)
Nominal response temperature(°C)
Nominal voltage(V)
Nominal voltage (details)(V)
Nominal voltage (details)(V AC)
Nominal voltage(V AC)
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Product size (Ø)(mm)
Temperature limit(°C)
Type
Type (manufacturer type)
Wire diameter(mm)
Wire type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles