Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3924N
AWG | 24 - 20 | Couleur | Noir|Jaune | Connexion (composants) | Auto-dénudage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Cadmium (alliage Ag) | N° de pièce du fabricant | 3924N | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 0.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 |
Courant nominal(A) | 2 | Tension nominale(V) | 100 | Nombre de broches | 2 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 25.8 | Type de produit | Collier de serrage de câble de connexion rapide |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Plage de température(°C) | -20 - +75 | Type (type de fabricant) | IDC 3924N |
Vous vous trouvez sur la page de Collier de serrage de câble de connexion rapide, le numéro d'article est le suivant: 3924N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3924N.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles