Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3739 |
3740L |
3741L |
3743 |
3744 |
3747L |
3749 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Zone de sertissage (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | de la plaque | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Section transversale min. (mm²) | Diamètre de fiche (mm) | Longueur de broche (mm) | Normes | Adapté aux câbles (mm) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | 0.50 | 0,10 - 0,50 mm² | 1 - 5 N | 0.50 | (D2 x L x L1) 1.4 x 14 x 8 mm | Non isolée | - | - | 3739 | Cuivre électrolytique étamé | 0.10 | 1.4 | 8 | DIN 46230/Numéro UL E235797 | 1 - 5 N | 125 | 3739 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | 1 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | (D2 x L x L1) 1.9 x 17 x 10 mm | Non isolée | - | - | 3740L | Cuivre électrolytique étamé | 0.50 | 1.9 | 10 | DIN 46230/Numéro UL E235797 | 0.5 - 1 | 125 | 3740L | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | 2.50 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | (D2 x L x L1) 1.9 x 22 x 15 mm | Non isolée | - | - | 3741L | Cuivre électrolytique étamé | 1.50 | 1.9 | 15 | DIN 46230/Numéro UL E235797 | 1.5 - 2.5 | 125 | 3741L | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | 10 | 10 mm² (max.) | 10 | 10 | (D2 x L x L1) 4.5 x 22 x 12 mm | Non isolée | - | - | 3743 | Cuivre électrolytique étamé | - | 4.5 | 12 | DIN 46230/Numéro UL E235797 | 10 | 125 | 3743 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | 16 | 16 mm² (max.) | 16 | 16 | (D2 x L x L1) 5.8 x 26 x 13 mm | Non isolée | - | - | 3744 | Cuivre électrolytique étamé | - | 5.8 | 13 | DIN 46230/Numéro UL E235797 | 16 | 125 | 3744 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 1 | 0,50 - 1,0 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | - | Partiellement isolée | PVC | PVC | 3747L | Goupille: Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | 0.50 | 1.9 | 10 | - | - | - 125 | 3747L | |
0.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | Jaune | 6 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | - | Partiellement isolée | PVC | PVC | 3749 | Goupille: Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | 4 | 2.7 | 10 | - | - | - 125 | 3749 |
Loading...
Connexion | — | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type de produit | Borne à broche |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Manchon de soutien | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Zone de sertissage (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
de la plaque
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Section transversale min.(mm²)
Diamètre de fiche(mm)
Longueur de broche(mm)
Normes
Adapté aux câbles(mm)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles