Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Angle de connexion (°) | Connexion | Longueur de connexion (mm) | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Matériau de contact | Section transversale | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Pas de la grille (mm) | Trou ⌀ | Trou ⌀ (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Section transversale min. (mm²) | Nombre de broches | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Taille | Manchon de soutien | Propriétés de surface | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.8 | 2.8 | Laiton étamé | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3765.67 | - | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 2.8 x 0.8 mm | Non | - | 3765.67 | - | ||
0.05 € | 1 | 3 jours | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.5 | 2.8 | Laiton étamé | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3766.67 | - | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 2.8 x 0.5 mm | Non | - | 3766.67 | - | |||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.8 | 2.8 | Laiton étamé | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3767.67 | - | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 2.8 x 0.8 mm | Non | - | 3767.67 | - | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | - | 0.8 | 2.8 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 3.2 | 37701.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 2.8 x 0.8 mm | Non | Étamé | 37701.67 | 2.8 x 0.8 mm | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 60 | — | 5.6 | 0.8 | 2.8 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 3.2 | 3777.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 2.8 x 0.8 mm | Non | Étamé | 3777.67 | 2.8 x 0.8 mm | ||
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | 6.7 | 0.8 | 2.8 | Laiton étamé | - | - | - | - | - | 1.3 | 3780A08.68 | - | - | 1 | Connecteur de câble | Oui | 2.8 x 0.8 mm | - | - | 3780A08.68 | 2.8 x 0.8 mm | |
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | - | 3.8 | 0.5 | 2.8 | Laiton étamé | - | - | - | - | - | 1.4 | 378005.68 | - | - | 1 | Connecteur de câble | Oui | 2.8 x 0.5 mm | - | - | 378005.68 | - | |
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | 13.5 | 0.8 | 2.8 | Laiton étamé | - | - | - | - | - | 1.0 | 378008.68 | - | - | 1 | Connecteur de câble | Oui | 2.8 x 0.8 mm | - | - | 378008.68 | 2.8 x 0.8 mm | |
5.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | - | 6.7 | 0.8 | 2.8 | Laiton plaqué argent | - | - | - | - | - | 1.0 | 378008.61 | - | - | 1 | Connecteur de câble | Oui | 2.8 x 0.8 mm | - | - | 378008.61 | - | |
8.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 90 | - | 7 | 0.5 | 2.8 | Laiton étamé | - | - | - | - | - | 1.3 | 378905.68 | - | - | 2 | Connecteur de câble | Oui | 2.8 x 0.5 mm | - | - | 378905.68 | - | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 90 | - | 7 | 0.8 | 2.8 | Laiton étamé | - | - | - | - | - | 1.3 | 378908.68 | - | - | 2 | Connecteur de câble | Oui | 2.8 x 0.8 mm | - | - | 378908.68 | - | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.5 | 4.8 | Laiton étamé | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3800.67 | - | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 4.8 x 0.5 mm | Non | - | 3800.67 | - | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.8 | 4.8 | Laiton étamé | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3801.67 | - | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 4.8 x 0.8 mm | Non | - | 3801.67 | - | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 53 jours | 14 | 16 | 180 | - | - | 0.8 | 4.8 | Laiton étamé | - | 1,50 - 2,50 mm² | 2.50 | - | - | - | 3805.67 | - | 1.50 | - | Réceptacle de lame | - | 4.8 x 0.8 mm | Non | - | 3805.67 | - | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | 90 | - | - | 0.8 | 4.8 | Laiton étamé | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 380208.67 | - | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 4.8 x 0.8 mm | Non | - | 380208.67 | - | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 45 | — | 10 | 0.8 | 4.8 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 3.2 | 3815.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 4.8 x 0.8 mm | Non | Étamé | 3815.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | - | 0.8 | 4.8 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 3.2 | 381408.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 4.8 x 0.8 mm | Non | Étamé | 381408.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 20 jours | - | - | 90|90 | — | 10 | 0.8 | 4.8 | Laiton étamé | — | - | - | 7.5 | - | 3.2 | 381790.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 4.8 x 0.8 mm | Non | Étamé | 381790.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 90|90 | — | 10 | 0.8 | 4.8 | Laiton étamé | — | - | - | 7.5 | - | 4.2 | 3821R90.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 4.8 x 0.8 mm | Non | Étamé | 3821R90.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 45 | — | 10 | 0.8 | 4.8 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 4.3 | 3823.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 4.8 x 0.8 mm | Non | Étamé | 3823.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
10.56 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | - | 6.4 | 0.8 | 4.8 | Bronze. Etain | - | - | - | - | - | 1.4 | 382508.28 | - | - | 2 | Connecteur de câble | Oui | 4.8 x 0.8 mm | - | - | 382508.28 | - | |
5.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | - | 4.0 | 0.8 | 4.8 | Laiton étamé | - | - | - | - | - | 1.4 | 382508.68 | - | - | 2 | Connecteur de câble | Oui | 4.8 x 0.8 mm | - | - | 382508.68 | - | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | - | 0,50 - 1,50 mm² | 1.50 | - | - | - | 3832.67 | - | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | 3832.67 | - | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 18 | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | - | 1 - 2,50 mm² | 2.50 | - | - | - | 3833.67 | - | 1 | - | Réceptacle de lame | - | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | 3833.67 | - | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 18 | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Acier nickelage | - | 1 - 2,50 mm² | 2.50 | - | - | - | 3833.95 | - | 1 | - | Réceptacle de lame | - | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | 3833.95 | - | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 45 | - | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Acier inoxydable | — | - | - | - | Ohne | - | 3841.8 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | 3841.8 | - | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | - | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 3.2 | 3846.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | Étamé | 3846.67 | 6.3 x 0.8 | ||
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | - | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 4.3 | 3854.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | Étamé | 3854.67 | 6.3 x 0.8 | ||
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 30 | - | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 4.3 | 3855.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | 3855.67 | - | ||
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 45 | - | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 4.3 | 3856.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | 3856.67 | - | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 38 jours | - | - | 180 | — | - | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 5.3 | 3859.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | Étamé | 3859.67 | 6.3 x 0.8 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 45 | - | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Laiton plaqué au nickel | — | - | - | - | - | 5.3 | 3861.65 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | 3861.65 | - | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 45 | — | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 5.3 | 3861.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | Étamé | 3861.67 | 6.3 x 0.8 | ||
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | 8 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | - | - | - | - | - | 1.3 | 3866A.68 | Laiton étamé | - | 2 | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | - | - | 3866A.68 | 6.3 x 0.8 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | 8.5 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | - | - | - | 5 | - | - | 3866C.68 | Laiton | - | 2 | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | - | - | 3866C.68 | - | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 90 | — | 8.2 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | - | - | - | - | - | 1.3 | 3867B.68 | Laiton | - | 2 | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | - | - | 3867B.68 | 6.3 x 0.8 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | - | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 3.2 | 3871B.60 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | Polie | 3871B.60 | 6.3 x 0.8 | ||
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 90|90 | — | 10.7 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | — | - | - | 11 | - | 4.2 | 3876C.67 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | Étamé | 3876C.67 | 6.3 x 0.8 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 180 | — | - | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | — | - | - | - | - | 4.2 | 38750B.60 | Mme de bronze | - | - | Connecteur de câble | Oui | 6.3 x 0.8 mm | Non | Polie | 38750B.60 | 6.3 x 0.8 |
Loading...
Couleur | Métal | Type d'isolation | Non isolée |
---|
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Angle de connexion(°)
Connexion
Longueur de connexion(mm)
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Matériau de contact
Section transversale
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Pas de la grille(mm)
Trou ⌀
Trou ⌀(mm)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Section transversale min.(mm²)
Nombre de broches
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Taille
Manchon de soutien
Propriétés de surface
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles