Broche de contact【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1001.28
1015.28
1017.68
101506.28
101806.61
780.68
789.68
935.28
950.68
951.68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de contact Surface de contact N° de pièce du fabricant Trou de montage Diamètre de fiche
(mm)
Longueur de la broche (PCB)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type de produit Type (type de fabricant)

3.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours BronzeÉtamé1001.280.75 mm0.83.51.67.5Broche1001.28

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours BronzeÉtamé1015.281.3 mm1.43.52.87.5Broche1015.28

4.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours LaitonÉtamé1017.681.3 mm1.442.510Broche1017.68

6.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours BronzeÉtamé101506.281.3 mm1.43.52.87.5Broche101506.28

5.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours LaitonPlaqué argent101806.611.3 mm1.46.82.811.3Broche101806.61

0.21 €

1 Disponible 3 jours LaitonÉtamé780.68-12.2212.5Broche de contact780.68

0.12 €

1 Disponible 3 jours LaitonÉtamé789.68-0.82.51.511Broche de contact789.68

6.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours BronzeÉtamé935.280.8 mm0.63-0.6312.5Broche de contact935.28

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours LaitonÉtamé950.680.8 mm0.63-0.6310Broche de contact950.68

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours LaitonÉtamé951.680.8 mm0.63-0.637Broche de contact951.68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Soudage En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique