Contact de Collier de serrage de tube

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5000.99
5001.99
5002.99
5003.99
5004.99
5005.99
5006.99
5007.99
5100.99
5115.99
5118.99
5130.99
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
de la plaque N° de pièce du fabricant Nombre de crochets Taille du produit (Ø)
(mm)
Type (type de fabricant) Type (divers)

0.24 €

1 Disponible 3 jours 4øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 4 x 6.5 x 14 x 4.5 x 3.6 x 4.8 x 8 x 5 x 0.8 mm5000.99145000.99un moulé.

0.24 €

1 Disponible 3 jours 4.5øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 4.5 x 7 x 14.5 x 4.5 x 3.6 x 4.8 x 8 x 4.8 x 0.8 mm5001.9914.505001.99Une cosse

0.23 €

1 Disponible 3 jours 5øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 5 x 7.5 x 14.7 x 4 x 3.6 x 4.8 x 8 x 5 x 0.8 mm5002.99155002.99Simple sangle

0.24 €

1 Disponible 3 jours 6øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 6 x 7.2 x 15 x 3.8 x 3.6 x 4.8 x 8 x 6.4 x 0.8 mm5003.99165003.99Tuyau d'admission

0.24 €

1 Disponible 3 jours 7øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 7 x 7.5 x 16.5 x 4.5 x 3.6 x 4.8 x 8 x 6.8 x 0.8 mm5004.99175004.99Une cosse

0.24 €

1 Disponible 3 jours 8øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 8 x 9.2 x 18.2 x 3.8 x 3.6 x 4.8 x 8 x 8 x 0.8 mm5005.99185005.99Une cosse

0.41 €

1 Disponible 3 jours 9øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 9 x 11 x 23.7 x 6 x 4.2 x 5.7 x 9 x 8.8 x 1 mm5006.99195006.99Simple sangle

0.35 €

1 Disponible 3 jours 11øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 11 x 12.3 x 24 x 4.7 x 4.5 x 6 x 9 x 10.8 x 1 mm5007.991115007.99Simple sangle

0.39 €

1 Disponible 3 jours 7øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 7 x 20 x 29.5 x - x 4.2 x 5.7 x 10 x 8 x 1 mm5100.99275100.99Deux sangles

0.16 €

1 Disponible 3 jours -øD1 x L x L1 x øD x B x H x S 2.5 x 16 x 23 x 4 x 6.3 x 3.3 x 1 mm5115.9922.505115.99-

0.16 €

1 Disponible 3 jours -øD1 x L x L1 x øD x B x H x S 3 x 7 x 11.6 x 3.2 x 6 x 3 x 0.6 mm5118.99135118.99-

0.35 €

1 Disponible 22 jours -øD1 x L x L1 x øD x B x H x S 4.5 - 5.5 x 24 x 3.2 x 7 x 11 x 1.5 mm5130.99255130.99-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Vis Matériau de contact Plaque en acier Surface de contact Galvanisé
Matériau (détails) Acier galvanisé Type de produit Collier En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique