Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Case features | Colour | IP rating | Material (details) | Product size (length) (mm) | Type | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 16 | - | Light grey | IP54 | - | 90 | - | 3400-01-UL | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 24 | - | Light grey | IP54 | - | 90 | - | 3400-03-UL | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 32 | - | Light grey | IP54 | - | 90 | - | 3400-04-UL | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 40 | - | Light grey | IP54 | - | 120 | - | 3400-10-UL | |
10.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 50 | - | Light grey | IP54 | - | 120 | - | 3400-12-UL | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 40 | - | Light grey | IP54 | - | 190 | - | 3400-21-UL | |
3.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 27 | - | Black | IP54 | - | 75 | - | BIM2000/10-BLK/BLK | |
4.44 € | 1 | Disponible | 27 jours | 50 | 27 | with mounting sleeve | Black | IP65 | - | 75 | - | BIM2000/IP-BLK | |
4.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 25 | - | Black | IP54 | - | 100 | - | BIM2002/12-BLK/BLK | |
5.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 62 | 31 | - | Black | IP54 | - | 112 | - | BIM2003/13-BLK/BLK | |
6.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 40 | - | Black | IP54 | - | 120 | - | BIM2004/14-BLK/BLK | |
7.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 60 | - | Black | IP54 | - | 120 | - | BIM2004/24-BLK/BLK | |
8.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 40 | with mounting sleeve | Black | IP65 | - | 120 | - | BIM2004/IP-BLK | |
8.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 | 50 | - | Black | IP54 | - | 150 | - | BIM2005/15-BLK/BLK | |
12.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 80 | 76 | - | Black | IP54 | - | 150 | - | BIM2005/25-BLK/BLK | |
12.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 110 | 60 | - | Black | IP54 | - | 190 | - | BIM2006/16-BLK/BLK | |
4.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 42 | - | Black | IP54 | - | 55 | - | BIM2008/18-BLK/BLK | |
5.25 € | 1 | Disponible | 41 jours | 86 | 25.5 | - | White | - | - | 86 | - | CBRS01SWH-CON | |
5.25 € | 1 | Disponible | 37 jours | 86 | 25.5 | with air vents | White | - | - | 86 | - | CBRS01VWH-CON | |
15.68 € | 1 | 3 jours | 75 | 50 | - | Light grey | - | ABS | 125 | 33101003-CON | CSACST003-CON | ||
20.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 95 | 60 | - | Light grey | - | ABS | 155 | 33101004-CON | CSACST004-CON | |
16.32 € | 1 | Disponible | 16 jours | 50 | 35 | - | Light grey | - | ABS | 90 | 33102001-CON | CSACTT001-CON | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | 40 | - | Light grey | - | ABS | 110 | 33102002-CON | CSACTT002-CON | |
39.45 € | 1 | Disponible | 17 jours | 140 | 90 | - | Light grey | - | ABS | 220 | 33102006-CON | CSACTT006-CON |
Loading...
Material | Acrylonitrile butadiene styrene | Product type | Universal enclosure | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Case features
Colour
IP rating
Material (details)
Product size (length)(mm)
Type
Type (manufacturer type)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles