Référence fabricant: ABV 218
Marque: PB FASTENER
Prix: 2.05 €
Délai de livraison: 3 jours
Largeur de serre-câbles: 3.50 mm
Longueur de serre-câbles: 180 mm
N° de pièce du fabricant: ABV 218
Diamètre de faisceau max.: 46 mm
Type (type de fabricant): ABV 218
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ABV 218
Référence pièce
|
---|
ABV 218 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de serre-câbles (mm) | Longueur de serre-câbles (mm) | N° de pièce du fabricant | Diamètre de faisceau max. (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 3.50 | 180 | ABV 218 | 46 | ABV 218 |
Loading...
Couleur | Écru | Engrenage | Extérieur | Matériau (détails) | Polyéthylène PE |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyéthylène (PE) | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
Type de produit | Serre-câbles à nœud |
Vous vous trouvez sur la page de Serre-câbles à nœud, le numéro d'article est le suivant: ABV 218.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABV 218.
Configurer
Propriétés de base
Largeur de serre-câbles(mm)
Longueur de serre-câbles(mm)
N° de pièce du fabricant
Diamètre de faisceau max.(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ABV 212 |
ABV 224 |
ABV 232 |
ABVS 230 |
ABW 214 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur de serre-câbles (mm) | Longueur de serre-câbles (mm) | N° de pièce du fabricant | Diamètre de faisceau max. (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 3.50 | 120 | ABV 212 | 40 | ABV 212 | |
2.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 3.90 | 240 | ABV 224 | 90 | ABV 224 | |
3.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 4.40 | 320 | ABV 232 | 55 | ABV 232 | |
2.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 8.70 | 300 | ABVS 230 | 50 | ABVS 230 | |
1.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 3.90 | 140 | ABW 214 | 45 | ABW 214 |