Manchon isolant transparent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2755
2770
2780
2790
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible avec connecteurs Section transversale (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Type Type (type de fabricant) Type (divers)

0.11 €

1 Disponible 3 jours Embase plate 2,8 mm12755PEA (2,8mm)27550,50-1 mm²

0.16 €

1 Disponible 3 jours Embase plate 6,3 mm2.502770PEA (6,3mm)27700,5-2,5 mm²

0.16 €

1 Disponible 3 jours Embase plate 6,3 mm42780PEA (6,3mm)27800,5-2,5 mm²

0.64 €

1 Disponible 6 jours Embase plate 6,3 mm62790PVCC27902,5 - 6 mm²

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Transparent Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Manchon isolant

Assistance technique