Dispositif acoustique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-AMC
SL7-AP24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre extérieur
(mm)
Fonction Intensité
(dB)
Type de signal acoustique Degré de protection (IP) Tonalité réglable Tension de service en AC 50 Hz
(V)
Tension de service en AC 60 Hz
(V)
Tension de service en DC
(V)
Degré de protection (NEMA)

16.13 €

9.19 €

1 3 jours

Stock

---0Autre--0|00|00|0-

100.93 €

1 5 jours Noir73Tonalité continue/tonalité légume sec100-IP66vrai24|2424|2424|244X

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension AC/DC

Assistance technique