Borne de raccordement contact principal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZSD-HKL/3X25/FS
ZSD-HKL/5X25/FS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Nombre de connexions 25 mm² Nombre de connexions 16 mm² Nombre de pôles Nombre total de connexions

46.27 €

1 6 jours 6066312

63.07 €

1 5 jours 1001010520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 63 Méthode de montage Rail DIN Hauteur(mm) 55
Profondeur(mm) 43 Type de connexion Vissage Nombre de connexions < 6 mm² 0
Nombre de connexions 10 mm² 0 Nombre de connexions 25 mm² 0 Contact de sûreté Oui
Nombre de connexions < AWG 6 0 Nombre de connexions AWG 6 0 Nombre de connexions AWG 4 0
Nombre de connexions AWG 2 0 Nombre de connexions AWG 4/0 0 Nombre de connexions 250 kcmil 0
Nombre de connexions > 250 kcmil 0

Assistance technique