Borne de raccordement conducteur 4 à 35 mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AKU35/5
AKU35/10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur barre collectrice
(mm)

4.11 €

50 14 jours 5|5
-

2.76 €

50 8 jours 10|10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable avec Profilé plat Section max. de conducteur(mm²) 35 Largeur de collier(mm) 15.5
Largeur barre collectrice(mm) 0|0 Pour connexion de conducteur plat Oui Pour connexion de conducteur rond Oui
Pour connexion de conducteur sectoriel Oui Courant assigné d’emploi max. Ie(A) 270

Assistance technique