Module de contacts auxiliaires (DILM1000-XHI11-SI)

Module de contacts auxiliaires DILM1000-XHI11-SI

Détails du produit:

Référence fabricant: DILM1000-XHI11-SI

Marque: EATON

Prix: 22.99

Délai de livraison: 28 jours


Données techniques:

Méthode de montage: Montage latéral

Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V: 6 A

Type de raccordement électrique: Connexion à vis

Nombre de contacts comme contacts normalement fermés: 1

Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts: 1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DILM1000-XHI11-SI

Référence pièce
DILM1000-XHI11-SI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V
(A)
Type de raccordement électrique Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
-

22.99 €

1 28 jours Montage latéral6Connexion à vis11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Montage supérieur Support de lampe Aucun Nombre de commutateurs de signal de défaut 0
Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0

Vous vous trouvez sur la page de Module de contacts auxiliaires, le numéro d'article est le suivant: DILM1000-XHI11-SI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DILM1000-XHI11-SI.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DILA-XHI10-S
DILA-XHIT20
DILM1000-XHI11-SA
DILM1000-XHIC11-SI
DILM1000-XHIV11-SI
DILM150-XHIAC22
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V
(A)
Type de raccordement électrique Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts

15.12 €

1 6 jours Montage latéral4Connexion à vis01
-

11.51 €

5 47 jours Fermeture devant4Connexion à vis02
-

22.99 €

1 7 jours Montage latéral6Connexion à vis11

23.76 €

1 98 jours Montage latéral6Connexion avec collier à ressort11
-

22.99 €

1 88 jours Montage latéral6Connexion à vis11

20.19 €

5 12 jours Fermeture devant6Connexion avec collier à ressort22

Assistance technique