Référence fabricant: M22-SWD-K11LEDC-R
Marque: EATON
Prix: 41.19 €
Délai de livraison: 25 jours
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés: 1
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts: 1
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M22-SWD-K11LEDC-R
Référence pièce
|
---|
M22-SWD-K11LEDC-R |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 41.19 € | 20 | 25 jours | 1 | 1 |
Loading...
Méthode de montage | Fermeture devant | Modèle | Montage supérieur | Support de lampe | LED non remplaçable |
---|---|---|---|---|---|
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V(A) | 0 | Type de raccordement électrique | Connexion plate enfichable | Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 |
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Élément fonctionnel bouton lumineux, le numéro d'article est le suivant: M22-SWD-K11LEDC-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-SWD-K11LEDC-R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M22-SWD-K11LED-G |
M22-SWD-K11LED-R |
M22-SWD-K11LED-W |
M22-SWD-K11LEDC-W |
M22-SWD-K22LED-G |
M22-SWD-K22LED-W |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.19 € | 20 | 5 jours | 1 | 1 | |||
41.19 € | 20 | 5 jours | 1 | 1 | |||
- | 41.19 € | 20 | 8 jours | 1 | 1 | ||
- | 41.19 € | 20 | 25 jours | 1 | 1 | ||
- | 58.36 € | 10 | 12 jours | 2 | 2 | ||
- | 58.36 € | 10 | 5 jours | 2 | 2 |