Référence fabricant: M22-SWD-K22
Marque: EATON
Prix: 33.47 €
Délai de livraison: 5 jours
Méthode de montage: Fermeture devant
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés: 2
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts: 2
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M22-SWD-K22
Référence pièce
|
---|
M22-SWD-K22 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.47 € | 10 | 5 jours | Fermeture devant | 2 | 2 |
Loading...
Modèle | Montage supérieur | Support de lampe | Aucun | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique | Connexion plate enfichable | Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Elément de fonction de contact, le numéro d'article est le suivant: M22-SWD-K22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-SWD-K22.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M22-SWD-K11 |
M22-SWD-KC11 |
M22-SWD-KC22 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 20 | 4 jours | Fermeture devant | 1 | 1 | |||
22.80 € | 20 | 16 jours | Fixation au sol | 1 | 1 | |||
- | 33.47 € | 10 | 23 jours | Fixation au sol | 2 | 2 |