Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RV16110BD10
Nombre de pôles | 3 | Dimensions, hauteur(mm) | 90 | Largeur de la dimension(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 75 | Gamme de réglage (intensité de courant) | 0,2 A (max.) | Charge de courant(A) | 0.2 |
Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S00 | Indice IP | IP20 |
Connexion (composants) | Bornes à vis | Type de montage (relais) | Rail DIN | Type de produit | Disjoncteur |
Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur Taille S00 pour la surveillance des fusibles, le numéro d'article est le suivant: 3RV16110BD10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RV16110BD10.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles