Sélectionner à partir de la variation
Commutateur Réseau, non géré, Fast Ethernet 1240870000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.

Commutateur Réseau, non géré, Fast Ethernet
Référence pièce:1240870000

Prix unitaire standard: 461.03 Prix spécial 461.03
Nombre de jours d'expédition: 9 jours

Commutateur réseau pour la communication entre les participants des réseaux Ethernet.

Spécifications de 1240870000

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Unmanaged
  • Dimension - longueur(mm)
    115
  • Largeur de la dimension(mm)
    30
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    70
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre

Vous vous trouvez sur la page de Commutateur Réseau, non géré, Fast Ethernet, le numéro d'article est le suivant: 1240870000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1240870000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1240840000
1240850000
1240880000
1240890000
1240900000
1240910000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Dimension - longueur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Épaisseur de la dimension
(mm)

157.99 €

1 9 jours 1153070

179.96 €

1 9 jours 1153070

276.55 €

1 9 jours 1153070

276.55 €

1 9 jours 1153070

221.52 €

1 9 jours 1145070

468.78 €

1 9 jours 1155070

Assistance technique