Sélectionner à partir de la variation
Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, droite, M8 1010080000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.

Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, droite, M8
Référence pièce:1010080000

Prix unitaire standard: 22.89 Prix spécial 22.89
Nombre de jours d'expédition: 16 jours

Connecteurs enfichables pour un assemblage personnalisé de longueurs de câble individuelles. Ils sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles l'espace est limité.

Spécifications de 1010080000

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    3.5 - 5.5
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M8
  • Blindé
    Oui
  • Section transversale du noyau
    0.5
  • Matériau du boîtier
    Métal

Vous vous trouvez sur la page de Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, droite, M8, le numéro d'article est le suivant: 1010080000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1010080000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1010090000
1467560000
1467580000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de câble
(mm)
Matériau du boîtier
-

24.03 €

1 51 jours 3.5 - 5.5Métal

27.85 €

1 16 jours 6 - 8Plastique

31.29 €

1 65 jours 6 - 8Métal

Assistance technique