Sélectionner à partir de la variation
Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, droite, M12 1007090000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.

Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, droite, M12
Référence pièce:1007090000

Prix unitaire standard: 11.15 Prix spécial 11.15
Nombre de jours d'expédition: 16 jours

Connecteurs enfichables pour un assemblage personnalisé de longueurs de câble individuelles. Ils sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles l'espace est limité.

Spécifications de 1007090000

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Droit
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    M12
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    0.75
  • Matériau du boîtier
    Plastique

Vous vous trouvez sur la page de Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, droite, M12, le numéro d'article est le suivant: 1007090000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1007090000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1021490000
1021510000
1044710000
1118920000
1191020000
1258930000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Wire connection method Diamètre de câble
(mm)
Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs Blindé Section transversale du noyau Matériau du boîtier

10.31 €

1 16 jours Connexion à vis4 - 6M12Non0.75Plastique

10.58 €

1 16 jours Connexion à vis6 - 8M12Non0.75Plastique
-

16.03 €

1 16 jours [Autre] Autre6 - 8M12Non0.5Plastique
-

30.34 €

1 16 jours Connexion à vis8 - 10M12Oui0.75Métal
-

20.89 €

1 37 jours Connexion à vis4 - 6M12Oui0.75Métal
-

25.28 €

1 16 jours Connexion à vis6 - 8M12Oui0.75Métal

Assistance technique