Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.
Prix unitaire standard: | 11.74 € Prix spécial | 11.74 € |
---|---|---|
Nombre de jours d'expédition: | 16 jours |
Connecteurs enfichables pour un assemblage personnalisé de longueurs de câble individuelles. Ils sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles l'espace est limité.
Vous vous trouvez sur la page de Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, coudée, M12, le numéro d'article est le suivant: 1007070000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1007070000.
Référence pièce |
---|
1021310000 |
1021320000 |
1125550000 |
1139330000 |
1275750000 |
1344740000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wire connection method | Diamètre de câble (mm) | Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs | Blindé | Section transversale du noyau | Matériau du boîtier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.68 € | 1 | 16 jours | Connexion à vis | 4 - 6 | M12 | Non | 0.75 | Plastique | ||
10.58 € | 1 | 16 jours | Connexion à vis | 6 - 8 | M12 | Non | 0.75 | Plastique | |||
- | 30.34 € | 1 | 16 jours | [Autre] Autre | 4 - 6 | M12 | Oui | 0.5 | Plastique | ||
- | 31.57 € | 1 | 16 jours | [Autre] Autre | 6 - 8 | M12 | Oui | 0.5 | Métal | ||
- | 34.34 € | 1 | 51 jours | [Autre] Autre | 6 - 8 | M12 | Oui | 0.75 | Plastique | ||
30.34 € | 1 | 16 jours | [Autre] Autre | 6 - 8 | M12 | Oui | 0.5 | Plastique |