Sélectionner à partir de la variation
Fiche ronde  (personnalisable sur le terrain), prise, coudée, 7 / 8" 1291930000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.

Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, coudée, 7 / 8"
Référence pièce:1291930000

Prix unitaire standard: 24.71 Prix spécial 24.71
Nombre de jours d'expédition: 23 jours

Connecteurs enfichables pour un assemblage personnalisé de longueurs de câble individuelles. Ils sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles l'espace est limité.

Spécifications de 1291930000

  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Wire connection method
    Connexion à vis
  • Connection direction
    Autre
  • Diamètre de câble(mm)
    6 - 8
  • Type de prise de connexion pour actionneurs et capteurs
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Section transversale du noyau
    1.5
  • Matériau du boîtier
    Plastique

Vous vous trouvez sur la page de Fiche ronde (personnalisable sur le terrain), prise, coudée, 7 / 8", le numéro d'article est le suivant: 1291930000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1291930000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1291940000
1292020000
1292030000
1292070000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de câble
(mm)

26.52 €

1 23 jours 8 - 10

27.75 €

1 51 jours 6 - 8

27.75 €

1 23 jours 8 - 10

27.18 €

1 51 jours 8 - 10

Assistance technique