Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.
Prix unitaire standard: | 0.03 € Prix spécial | 0.03 € |
---|---|---|
Nombre de jours d'expédition: | 9 jours |
Les embouts de câble sont utilisés pour sertir en toute sécurité les brins individuels d'un conducteur multibrin dénudé avec un tuyau en cuivre électro-étamé. L'utilisation d'embouts de câble assure la qualité à long terme des connexions électriques.
Vous vous trouvez sur la page de Embouts de câble, le numéro d'article est le suivant: 0282700000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0282700000.
Référence pièce |
---|
0124800000 |
0186100000 |
0186500000 |
0282800000 |
0282900000 |
0317000000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Insulation coating (color) | Matériau | Section transversale nominale | Type de construction | Isolé | Matériau d'isolation | Protection de surface | Pour câbles résistants aux courts-circuits | Emballage en bobine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 500 | 65 jours | - | - | Cuivre | 10 | Standard | Non | - | Étamé | Non | - | |||
0.06 € | 1000 | 9 jours | - | - | Cuivre | 2.5 | Standard | Non | - | Étamé | Non | - | |||
0.05 € | 1000 | 65 jours | - | - | Cuivre | 1.5 | Standard | Non | - | Étamé | Non | - | |||
0.05 € | 1000 | 65 jours | - | - | Cuivre | 1 | Standard | Non | - | Étamé | Non | - | |||
0.09 € | 500 | 9 jours | - | - | Cuivre | 10 | Standard | Non | - | Étamé | Non | - | |||
0.27 € | 50 | 9 jours | - | [Autre] Marron | Cuivre | 25 | Standard | Oui | Autre | Étamé | Non | - |