Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.
Prix unitaire standard: | 41.68 € Prix spécial | 41.68 € |
---|---|---|
Nombre de jours d'expédition: | 47 jours |
Module de transfert comme interface avec bornes et connecteurs.
Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface avec borne, connecteur, le numéro d'article est le suivant: 0224261001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0224261001.
Référence pièce |
---|
0224361001 |
0224461001 |
0224561001 |
0224661001 |
0224761001 |
0224861001 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Type de connexion électrique, côté terrain | Type de connexion électrique, côté commande | Tension nominale | Courant nominal | Degré de pollution | Méthode de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 65.26 € | 1 | 47 jours | 34 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 67.52 € | 1 | 47 jours | 40 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 83.78 € | 1 | 47 jours | 50 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 99.18 € | 1 | 47 jours | 60 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 99.08 € | 1 | 47 jours | 64 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | ||
- | 53.31 € | 1 | 47 jours | 26 | 70 | 87 | Connexion à vis | - | - | 1 | 2 | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm |