Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.
Prix unitaire standard: | 28.35 € Prix spécial | 28.35 € |
---|---|---|
Nombre de jours d'expédition: | 58 jours |
Câble de capteur / actionneur pour le câblage des capteurs et des actionneurs, et pour la transmission des données. Le câble moulé est doté d'un joint testé et connecté en usine du connecteur au câble.
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur-actionneur (assemblé), une extrémité sans connecteur, M8, le numéro d'article est le suivant: 1093211000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1093211000.
Référence pièce |
---|
1093190150 |
1093190300 |
1093190500 |
1093220150 |
1093220300 |
1093220500 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles | Position de l'entrée de câble, côté champ | Type de contact enfichable, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Longueur de câble | Matériau de gaine de câble | Sans halogène | Couleur de gaine de câble | Avec témoin LED | Matériau de corps principal | Matériau de surface de contact | Température extérieure admissible du câble, fixe | Température extérieure admissible du câble, en mouvement | Courant nominal d'entrée | Tension nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 1 | 58 jours | 3 | Droit | Femelle (bus) | Droit | 1.5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
11.92 € | 1 | 58 jours | 3 | Droit | Femelle (bus) | Droit | 3 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
15.08 € | 1 | 58 jours | 3 | Droit | Femelle (bus) | Droit | 5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
9.57 € | 1 | 58 jours | 3 | Coudé | Femelle (bus) | Coudé | 1.5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
11.92 € | 1 | 58 jours | 3 | Coudé | Femelle (bus) | Coudé | 3 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 | |||
15.08 € | 1 | 58 jours | 3 | Coudé | Femelle (bus) | Coudé | 5 | PUR (polyuréthane) | Oui | Jaune | Non | Autre | Au | -40 - 80 | -25 - 80 | 4 | 60 |