Sélectionner à partir de la variation
Câble de capteur-actionneur  (assemblé), une extrémité sans connecteur, 7 / 8", fiche 90° 1292090500

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.

Câble de capteur-actionneur (assemblé), une extrémité sans connecteur, 7 / 8", fiche 90°
Référence pièce:1292090500

Prix unitaire standard: 52.52 Prix spécial 52.52
Nombre de jours d'expédition: 30 jours

Câble de capteur / actionneur pour le câblage des capteurs et des actionneurs, et pour la transmission des données. Le câble moulé est doté d'un joint testé et connecté en usine du connecteur au câble.

Spécifications de 1292090500

  • Nombre de pôles
    3
  • Type de connexion électrique, côté champ
    Extrémité de conducteur libre
  • Position de l'entrée de câble, côté champ
    Autre
  • Type de connexion électrique, côté boîtier
    Autre
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Position de l'entrée de câble, côté boîtier
    Coudé
  • Longueur de câble
    5
  • Matériau de gaine de câble
    PUR (polyuréthane)
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur de gaine de câble
    Noir
  • Avec témoin LED
    Non
  • Blindé
    Non
  • Type de câble
    Multiconducteur
  • Matériau de corps principal
    Autre
  • Matériau de surface de contact
    Au
  • Température extérieure admissible du câble, fixe
    -50 - 80
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement
    -20 - 80
  • Courant nominal d'entrée
    12
  • Tension nominale
    300

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur-actionneur (assemblé), une extrémité sans connecteur, 7 / 8", fiche 90°, le numéro d'article est le suivant: 1292090500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1292090500.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1292090150
1292090200
1292090300
1292091000
1292130150
1292130200
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Longueur de câble Courant nominal d'entrée

34.55 €

1 30 jours 31.512

37.11 €

1 30 jours 3212

42.26 €

1 30 jours 3312

78.20 €

1 30 jours 31012

40.83 €

1 30 jours 41.59

44.57 €

1 30 jours 429

Assistance technique