Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.
Prix unitaire standard: | 81.65 € Prix spécial | 81.65 € |
---|---|---|
Nombre de jours d'expédition: | 58 jours |
Ligne de données prête pour connexion avec fils en cuivre.
Vous vous trouvez sur la page de Câble de données en cuivre (assemblé), M12 / M12, le numéro d'article est le suivant: 1010850025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1010850025.
Référence pièce |
---|
1010850003 |
1010850010 |
1010850015 |
1010850030 |
1010850050 |
1010850065 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur | Type de connexion du connecteur 1 | Type de connexion du connecteur 2 | Boîtier de connexion du connecteur 1 | Boîtier de connexion du connecteur 2 | Couleur de gaine extérieure | Ignifuge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.75 € | 1 | 58 jours | 0.3 | M12 | M12 | Autre | Autre | Noir | - | |||
62.65 € | 1 | 58 jours | 1 | M12 | M12 | Autre | Autre | Noir | - | |||
68.95 € | 1 | 58 jours | 1.5 | M12 | M12 | Autre | Autre | Noir | - | |||
87.97 € | 1 | 58 jours | 3 | M12 | M12 | Autre | Autre | Noir | - | |||
113.31 € | 1 | 58 jours | 5 | M12 | M12 | Autre | Autre | Noir | - | |||
132.32 € | 1 | 58 jours | 6.5 | M12 | M12 | Autre | Autre | Noir | - |