Connecteur de carte à circuit imprimé DFK-MSTBA (1898839)

Connecteur de carte à circuit imprimé DFK-MSTBA 1898839

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Connecteur de carte à circuit imprimé DFK-MSTBA 1898839
  • Connecteur de carte à circuit imprimé DFK-MSTBA 1898839

Détails du produit:

Référence fabricant: 1898839

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 2.01

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Connection direction: [Autre] montage

Espacement des contacts: 5.08 mm

Broches par rangée: 2

Taille du produit (hauteur): 18.20 mm

Taille du produit (longueur): 12.00 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1898839

Référence pièce
1898839
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection direction Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Nombre de rangées Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Caractéristiques de connecteur Sens d'actionnement Connexion (composants) Type de connecteur Matériau de contact Surface de contact Matériau d'isolation Type de barrette à broches (catégorie) Produits industriels

2.01 €

100 7 jours [Autre] montage5.08218.2012.00129.762+ verrouillage à visPerpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Circuit impriméFiche mâleÉtaméÉtamé-Boîtier à broches - câbleOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 12 Tension nominale(V) 320 Couleur Vert
Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) DFK-MSTBA

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de carte à circuit imprimé DFK-MSTBA, le numéro d'article est le suivant: 1898839.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1898839.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1898897
1899029
1899045
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Connection direction Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Nombre de rangées Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Caractéristiques de connecteur Sens d'actionnement Connexion (composants) Type de connecteur Matériau de contact Surface de contact Matériau d'isolation Type de barrette à broches (catégorie) Produits industriels

5.72 €

50 28 jours -5.08----5.088--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - PCB-

5.86 €

50 28 jours -60.24----60.246--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier à broches - PCB-

7.10 €

50 7 jours -70.4----70.48--Soudage---ThermoplastiqueBoîtier femelle - câble-

Assistance technique