Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 1506778
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 19.00 €
Délai de livraison: 7 jours
Diamètre extérieur: 1.33 mm
Section transversale du connecteur: 14 - 5N mm²
Section transversale du connecteur (max.): 0.38 mm²
Plage de température: -25 - +90 °C
Nombre de broches: 3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1506778
Référence pièce
|
---|
1506778 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Codage | Connexion | Connexion (composants) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 € | 10 | 7 jours | 1.33 | 14 - 5N | 0.38 | -25 - +90 | 3 | 60 | 60 | IP68 | - | Connexion rapide Piercecon® | Connexion rapide | Douille M8, droite |
Loading...
CN1 | Personnalisable | CN2 | prise, droite | Courant nominal(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal (détails)(A) | 4 | Type de filetage côté connexion | M8 | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur du capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur SACC, fiche droite M8, le numéro d'article est le suivant: 1506778.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1506778.
Configurer
Propriétés de base
Codage
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Connexion
Connexion (composants)
Type (divers)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1506781 |
1506888 |
1506891 |
1681172 |
1681185 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Codage | Connexion | Connexion (composants) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.50 € | 9 | 68 jours | 1.33 | 0.14 - 0.5 | 0.38 | -25 - +90 | 4 | 30 | 30 | IP68 | - | Connexion rapide Piercecon® | Connexion rapide | Prise M8, droite | |||
17.82 € | 11 | 7 jours | - | 0.14 - 0.5 | 0.5 | -40 - +85 | 3 | 60 | 60 | IP67 | A | Vis | Vis | Femelle M8, droite | |||
18.99 € | 10 | 7 jours | - | 0.14 -0.5 | 0.5 | -40 - +85 | 4 | 30 | 30 | IP67 | A | Vis | Vis | Prise M8, droite | |||
15.09 € | 13 | 7 jours | - | 0.08 - 25 | 0.25 | -40 - +85 | 3 | 60 | 60 | IP67 | A | Soudage | Soudage | Douille M8, directe | |||
16.96 € | 11 | 7 jours | - | 0.08 - 25 | 0.25 | -40 - +85 | 4 | 30 | 30 | IP67 | A | Soudage | Soudage | Prise M8, droite |