Prise encastrée pour système de bus SACCBP, M12, codage D, SPEEDCON, montage arrière / à vis, avec câble de bus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1437708
1437782
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Tension nominale
(V AC)
Type de filetage côté connexion Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact

56.02 €

4 84 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Autre] prise, intégrée-0.980.1460M12Câble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise femelle, intégrée-PUR-

52.48 €

4 84 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Autre] prise, intégrée-1.550.34250M12Câble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise femelle, intégrée-PUR-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4 Indice IP IP67
Codage D Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique